PMP9781
适用于便携式音频应用的小型、高效率分离轨电源参考设计
PMP9781
概述
差分耳机放大器需要正负电压。在该参考设计中,两个电压都是通过全集成分轨转换器从单个输入电压产生的。它只需要一个电感器和极少的外部元件,即可实现高效电源,从而使系统失真非常低。终端用户将受益于能够在他们移动应用中保持更长播放时间的高保真音频性能。
特性
- 峰值效率为 90%
- 微型解决方案尺寸:5.9mm x 6.9mm
- 低失真: THD+N < 0.00075%
- 可编程输出
- 简洁 BOM,仅需 7 个外部元件
- 此电路设计已经过测试。包含所有必要的软件、测试报告及设计文件。
| 输出电压选项 | PMP9781.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 2.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 5.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 5 |
| Iout(最大值)(A) | .04 |
| 输出功率 (W) | .2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous^Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications | 2015-6-2 |