PMP9792
适用于可穿戴应用的多轨、低 Iq 电源参考设计
PMP9792
概述
可穿戴应用(如智能腕带)提供两个主电源轨,以便为无线 MCU、传感器和显示屏供电。它们非常小,因此要求可能的最小解决方案尺寸。该参考设计展示了基于 TPS62770 多轨直流/直流转换器、CC2650 无线 MCU 和 PMOLED 显示屏的完整解决方案。
特性
- 完整的可调输出电压(具有 TPS62770 双输出转换器)
- 单芯片可穿戴电源
- 由于超低 Iq,具有更长的电池寿命
- 用于智能手机交互的蓝牙智能接口
输出电压选项 | PMP9792.1 | PMP9792.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 2.5 | 2.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 12 |
Iout (Max) (A) | .3 | .2 |
Output Power (W) | .54 | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide | 2016年 3月 30日 |