RECOM-3P-R-REF03-CAN1

RECOM-3P-R-REF03-CAN1

来源: Recom Power GmbH
立即订购

概述

Recom 的 R-REF03-CAN1 参考板使设计工程师能够快速开发和分析隔离式 CAN 总线系统。它包括电气隔离的 ISO1042 CAN 收发器,该收发器在 CAN FD 模式下支持高达 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的负载传输。R-REF03-CAN1 参考板展示了 RECOM 的 R1SX 等隔离式电源的功能,其中 CAN 设备可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。Recom 是 TI 第三方网络中的一员。

隔离式 CAN 收发器
ISO1042 — 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Recom Power GmbH

立即订购并开发

评估板

R-REF03-CAN1 — 具有 ISO1042 和 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器的 Recom 隔离式 CAN 和电源参考板

支持的产品和硬件

R-REF03-CAN1 — 具有 ISO1042 和 R1SX-3.305/H 隔离式 DC/DC 转换器的 Recom 隔离式 CAN 和电源参考板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
数据表 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、稳健的 EMC 隔离式 CAN 评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Recom Power GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。