RFSTAR-3P-SUB-1GHZ-MOD
概述
十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-SM-1077Bx 是基于 SimpleLink™ 高性能 CC1310 MCU 的 Sub-1 GHz 无线模块,支持 6LoWPAN、IEEE 802.15.4、MIOTY 和无线 M-Bus。RF-SM-1277Bx 是基于 CC1312R MCU 的 Sub-1 GHz 无线模块,支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN®、专有系统和 TI 15.4-Stack (Sub-1 GHz)。
此类模块的射频收发器采用功能强大的 48 MHz ARM® Cortex® 微控制器,可实现低功耗,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中进行远距离操作。RF-SM-1277Bx 模块拥有更大的存储器以及 352kB 的系统内可编程闪存和 88kB RAM。它们被视为 RF-SM-1077Bx 的高级版本。
RF-SM-1077B1 和 RF-SM-1277B1 支持 868MHz、915MHz 和 920MHz 的工作频率。而 RF-SM-1077B2 和 RF-SM-1277B2 则支持 433MHz、450MHz 和 470MHz 的工作频率。每个 Sub-1GHz 模块具有两种射频输出模式,包括 IPEX 连接器和 ANT 射频接口,可满足不同的要求。这些模块还支持点对点和点对多点 UART 传输。
相关设计资源
软件开发
IDE、配置、编译器或调试器
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。