主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

物联网 (IoT) 模块和解决方案提供商

信驰达是一家高科技公司,助力各行各业实现更加智能化的运营,并为人们提供无线连接技术,让生活更美好、更便捷,这些技术包括 BLE、Wi-Fi、Zigbee、Thread、Matter、Sub-1G、Wi-SUN 和 UWB。我们致力于为汽车、消费类电子产品、医疗电子产品、自动化制造、智能物流、智能家居和智能农业等领域的客户提供模块和解决方案。我们的产品符合 BQB、CE、FCC、SRRC、RoHS 等标准。

‌凭借在 BLE 和其他射频无线技术方面的丰富经验,信驰达与合作伙伴建立了紧密的合作关系。此外,随着公司实力和技术的发展,我们有幸成为 CCC 和 ICCE 会员,并通过了 ISO9001 和 IATF16969 认证。

信驰达已做好充分准备,可随时与业界所有合作伙伴合作。我们始终坚信,无线科技会引领我们步入未来世界。

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

Wi-Fi 产品
CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2640 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU CC2642R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2652P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652P7 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2755P10 具有 EdgeAI 支持、安全性、高达 +20dBm、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU CC2755R10 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率

 

汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 开发套件
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Room 502, Building A, Podium Building No. 12
  • Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District
  • Shenzhen, Guangdong, 518063
  • China

资源

开发套件

RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES — 基于 CC2642R-Q1 CC2340R5-Q1 的 RF-STAR 汽车 BLE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340QB1 是基于符合 AEC-Q100 标准的 CC2340R5-Q1 MCU 的汽车级低功耗 Bluetooth® 5.3 模块。RF-BM-2642QB1I 和 RF-BM-2642QB1 是基于符合 AEC-Q100 标准的 CC2642R-Q1 MCU 的汽车级低功耗 Bluetooth® 5.2 模块。这些器件可在 -40℃ 至 (...)

开发套件

RFSTAR-3P-CC1352-MODULES — 基于 CC1352R CC1352P CC1352P7 的 RFSTAR 多协议双频带无线模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-TI1352B1 基于 CC1352R MCU,RF-TI1352P1 基于 CC1352P,而 RF-TI1352P2 基于 CC1352P7,它们是多协议和双频带 Sub-1GHz (800MHz - 928MHz) 和 2.4GHz 无线模块,支持 Matter(仅限 CC1352P7)、Thread、Zigbee、低功耗蓝牙 5.2、IEEE (...)

开发套件

RFSTAR-3P-CC2340R5-BLE-MOD — 基于 CC2340R5 的 RF-STAR Bluetooth LE ZIGBEE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 Bluetooth LE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340Xx 系列无线模块均基于 CC2340R5 SimpleLink 无线 MCU。 
RF-BM-2340B1(PCB 天线)和 RF-BM-2340B1I(IPEX 版本)彼此 P2P 兼容。提供的 24 个 GPIO 可实现快速开发,还能作为医疗、汽车、新能源、工业等领域 I2C、SPI 和 UART 外设应用的 MCU模块。 
(...)

开发套件

RFSTAR-3P-CC2640R2-BLE-MOD — 基于 CC2640R2F 并采用 UART 串行通信协议的 RF-STAR BLE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-4044Bx 是基于 TI CC2640R2F SoC 的低功耗 Bluetooth® 5.1 模块,设计用于低功耗无线通信和高级传感应用,例如楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪和医疗设备。
RF-BM-4044B2 是高性能板载 PCB 天线,RF-BM-4044B3 配有适用于可行外部天线的 IPEX 连接器,两者 P2P (...)

开发套件

RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD — 基于 CC2642R 并采用 UART 串行通信协议的 RF-STAR BLE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2642B2 是基于 TI CC2642R SoC 的 BLE 模块,适用于低功耗无线通信和高级传感应用,例如楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品和连接的外设。利用 TI SimpleLink™ CC26x2 软件开发套件 (SDK),RF-BM-2642B2 模块还可用于蓝牙网状网络和实时定位 (RTLS) 应用。
RF-star (...)

开发套件

RFSTAR-3P-CC2652-MODULES — 基于 CC2652R CC2652R7 CC2652P CC2652P7 的 RFSTAR 多协议无线模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2652B1 无线模块基于 CC2652R,RF-BM-2652B2 基于 CC2652R7,RF-BM-2652P2(I) 系列基于 CC2652P,而 RF-BM-2652P4(I) 基于 CC2652P7,那些 SimpleLink 多协议 2.4GHz 无线模块支持 Matter(仅限 CC2652P7)、Thread、Zigbee®、低功耗 (...)

开发套件

RFSTAR-3P-SUB-1GHZ-MOD — 基于 CC1310 CC1312R 的 RF-STAR SUB-1 GHZ 无线收发器模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-SM-1077Bx 是基于 SimpleLink™ 高性能 CC1310 MCU 的 Sub-1 GHz 无线模块,支持 6LoWPAN、IEEE 802.15.4、MIOTY 和无线 M-Bus。RF-SM-1277Bx 是基于 CC1312R MCU 的 Sub-1 GHz 无线模块,支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (...)

开发套件

RFSTAR-3P-WIFI-MODULES — 基于 CC3220SF CC3301 的 RF-STAR WIFI 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-WM-3220B1 是基于 TI SimpleLink CC3220SF 无线 SoC 的 2.4GHz Wi-Fi 模块。该模块集成了一个片内用户专用 1MB 可执行闪存,以及除 256KB RAM 之外的 4MB 附加闪存。借助包括 Arm® Cortex®-M4 MCU 和网络处理器 MCU 在内的两个处理器,您可以轻松开始物联网 (IoT) 设计。
(...)

评估板

RFSTAR-3P-CC2755-MODULES — 基于 CC2755R10 和 CC2755P10 的 RF-STAR 多协议无线模块,用于信道探测

十多年来,信驰达 (RF-star) 作为 TI 无线连接模块的第三方独立设计公司,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,支持 Bluetooth®、Matter、Zigbee®、Thread、Wi-Fi®、Sub-1G 和 Wi-SUN。 

RF-BM-2755B1(I) 和 RF-BM-2755P1(I) 是一系列基于 CC2755R10 和 CC2755P10 的无线模块,可满足各种天线输出要求。RF-BM-2755D1 专门配备了用于方向控制的双 PCB 天线设计。这些 SimpleLink 多协议 2.4GHz 无线模块支持低功耗 Bluetooth (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。