SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

下载

概述

SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack 插件是一个配套软件包,支持在任意标准 SimpleLink 微控制器 (MCU) 上使用 TI 的 IEEE 802.11.15.4 栈。该插件支持将 SimpleLink 低于 1GHz 的 CC1310 无线 MCU 用作网络处理器。此软件包可与 SimpleLink MSP432™ 软件开发套件 (SDK) 或 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK 配合使用,以提供 TI 15.4 Stack 的便携式实施方案。由于能够向嵌入式系统无缝模块化地添加 TI 15.4 栈功能,因此开发人员能够将他们的嵌入式器件变成各种物联网基础设施的网关。

特性
  • 通过 POSIX 兼容性支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS 内核
  • 可在 SimpleLink MCU SDK 之间移植代码
  • 独立于平台的网络处理器接口 (NPI)
  • 完全支持 API_MAC 层
  • 支持跳频、信标和非信标模式

  • 嵌入式软件库
  • 示例演示程序
  • 软件 API 指南
  • 软件用户指南

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

相关设计资源

硬件开发

调试探针
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件 SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频