CC1350

正在供货

具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

产品详情

Protocols Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, OOK Frequency bands 2152-2635, 287-351, 359-439, 431-527, 718-878, 861-1054 Type Wireless MCU RAM (kByte) 28 Flash memory (kByte) 128 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG CPU Arm® Cortex®-M3 Operating system RTOS, TI RTOS Peripherals 1 SPI, 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -124 Number of GPIOs 10, 15, 30 Data rate (max) (Mbps) 4, 4000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
Protocols Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, OOK Frequency bands 2152-2635, 287-351, 359-439, 431-527, 718-878, 861-1054 Type Wireless MCU RAM (kByte) 28 Flash memory (kByte) 128 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators RNG CPU Arm® Cortex®-M3 Operating system RTOS, TI RTOS Peripherals 1 SPI, 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 comparators, 4 timers, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -124 Number of GPIOs 10, 15, 30 Data rate (max) (Mbps) 4, 4000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 世界上第一款双频带(低于 1GHz 和 2.4GHz)无线微控制器
  • 微控制器
    • 性能强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器
    • EEMBC CoreMark®评分:142
    • EEMBC ULPBench™评分:158
    • 时钟速率最高可达 48MHz
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • 8KB 缓存静态随机存取存储器 (SRAM)
      (或用作通用 RAM)
    • 20KB 超低泄漏 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 有效的代码尺寸架构,在 ROM 中放置
    TI-RTOS、驱动程序、Bluetooth® 低功耗控制器以及引导加载程序的部件
  • 与 RoHS 兼容的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(30 个通用输入/输出 (GPIO))
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗时钟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C、I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 无缝集成 SimpleLink™CC1190 和 CC2592 范围扩展器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8 至 3.8V
    • RX:5.4mA(低于 1GHz),6.4mA(低功耗蓝牙,2.4GHz)
    • TX(+10dBm 时):13.4mA(低于 1GHz)
    • TX(+9dBm 时):22.3mA(低功耗蓝牙,2.4GHz)
    • TX(+0dBm 时):10.5mA(低功耗蓝牙,2.4GHz)
    • Coremark 运行时的 48MHz 有源模式微控制器 (MCU):2.5mA (51µA/MHz)
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器(24 MHz):
      0.4mA + 8.2µA/MHz
    • 传感器控制器,每秒唤醒一次来执行一次 12 位 ADC 采样:0.95µA
    • 待机电流:0.7µA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:185nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合低功耗蓝牙 4.2 规范
    • 出色的接收器灵敏度:远距离模式下为 –124dBm;50kbps 时为 –110dBm
      (低于 1GHz),
      低功耗蓝牙模式下为 –87dBm
    • 出色的可选择性 (±100kHz):56dB
    • 出色的阻断性能 (±10MHz):
      90dB
    • 可编程输出功率:低于 1GHz 时最高可达 +15dBm;2.4GHz(低功耗蓝牙)时最高可达 +9dBm
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220 和 EN 303 204(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • EN 300 328(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
      • ARIB STD-T108(日本)
    • 无线 M-Bus (EN 13757-4) 和 IEEE®802.15.4g PHY
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™Studio
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • IAR Embedded Workbench®(适用于 Arm)
    • Code Composer Studio™(CCS) IDE
    • CCS UniFlash
  • 世界上第一款双频带(低于 1GHz 和 2.4GHz)无线微控制器
  • 微控制器
    • 性能强大的 Arm® Cortex®-M3 处理器
    • EEMBC CoreMark®评分:142
    • EEMBC ULPBench™评分:158
    • 时钟速率最高可达 48MHz
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • 8KB 缓存静态随机存取存储器 (SRAM)
      (或用作通用 RAM)
    • 20KB 超低泄漏 SRAM
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 有效的代码尺寸架构,在 ROM 中放置
    TI-RTOS、驱动程序、Bluetooth® 低功耗控制器以及引导加载程序的部件
  • 与 RoHS 兼容的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(30 个通用输入/输出 (GPIO))
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗时钟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C、I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部直流/直流转换器
    • 无缝集成 SimpleLink™CC1190 和 CC2592 范围扩展器
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围:1.8 至 3.8V
    • RX:5.4mA(低于 1GHz),6.4mA(低功耗蓝牙,2.4GHz)
    • TX(+10dBm 时):13.4mA(低于 1GHz)
    • TX(+9dBm 时):22.3mA(低功耗蓝牙,2.4GHz)
    • TX(+0dBm 时):10.5mA(低功耗蓝牙,2.4GHz)
    • Coremark 运行时的 48MHz 有源模式微控制器 (MCU):2.5mA (51µA/MHz)
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器(24 MHz):
      0.4mA + 8.2µA/MHz
    • 传感器控制器,每秒唤醒一次来执行一次 12 位 ADC 采样:0.95µA
    • 待机电流:0.7µA(实时时钟 (RTC) 运行,RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:185nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合低功耗蓝牙 4.2 规范
    • 出色的接收器灵敏度:远距离模式下为 –124dBm;50kbps 时为 –110dBm
      (低于 1GHz),
      低功耗蓝牙模式下为 –87dBm
    • 出色的可选择性 (±100kHz):56dB
    • 出色的阻断性能 (±10MHz):
      90dB
    • 可编程输出功率:低于 1GHz 时最高可达 +15dBm;2.4GHz(低功耗蓝牙)时最高可达 +9dBm
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 220 和 EN 303 204(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • EN 300 328(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
      • ARIB STD-T108(日本)
    • 无线 M-Bus (EN 13757-4) 和 IEEE®802.15.4g PHY
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRF™Studio
    • SmartRF Flash Programmer 2
    • IAR Embedded Workbench®(适用于 Arm)
    • Code Composer Studio™(CCS) IDE
    • CCS UniFlash

CC1350 器件是一款经济高效型超低功耗双频带射频器件,由 德州仪器 (TI)™倾力打造,属于 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的组成部分。该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、以太网、 Zigbee®、Thread 和主机 MCU。所有这些器件均共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品组合中的任何器件组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。有关更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink

凭借极低的有源射频和 MCU 电流消耗以及灵活的低功耗模式, 器件可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下以及在能量采集应用中实现远距离 工作。

CC1350 器件是 CC13xx 和 CC26xx 系列经济高效型超低功耗无线 MCU 中的一员,能够同时支持低于 1GHz 和 2.4GHz 射频。CC1350 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48MHz Arm® Cortex®-M3 微控制器结合在一起。专用无线电控制器 (Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和灵活性以同时支持低于 1GHz 协议和 2.4GHz 协议(例如低功耗蓝牙)。因此,可以将低于 1GHz 通信解决方案(提供绝佳的射频范围)与低功耗蓝牙智能手机通信连接(通过手机应用程序提供出色的用户体验)完美结合。该系列中唯一一款低于 1GHz 的器件是 CC1310。

CC1350 器件是高度集成的真正的单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。

传感器可由专用的超低功耗自主 MCU 以超低功耗方式进行处理(该 MCU 可配置为处理模拟和数字传感器),因此主 MCU (Arm® Cortex®-M3) 能够最大限度延长睡眠时间。

CC1350 器件的电源和时钟管理系统以及无线电系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架用于该器件的全部应用开发过程。完整的 TI-RTOS 和设备驱动程序均有免费的源代码可供使用。

CC1350 器件是一款经济高效型超低功耗双频带射频器件,由 德州仪器 (TI)™倾力打造,属于 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的组成部分。该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、以太网、 Zigbee®、Thread 和主机 MCU。所有这些器件均共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品组合中的任何器件组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。有关更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink

凭借极低的有源射频和 MCU 电流消耗以及灵活的低功耗模式, 器件可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下以及在能量采集应用中实现远距离 工作。

CC1350 器件是 CC13xx 和 CC26xx 系列经济高效型超低功耗无线 MCU 中的一员,能够同时支持低于 1GHz 和 2.4GHz 射频。CC1350 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的 48MHz Arm® Cortex®-M3 微控制器结合在一起。专用无线电控制器 (Cortex®-M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和灵活性以同时支持低于 1GHz 协议和 2.4GHz 协议(例如低功耗蓝牙)。因此,可以将低于 1GHz 通信解决方案(提供绝佳的射频范围)与低功耗蓝牙智能手机通信连接(通过手机应用程序提供出色的用户体验)完美结合。该系列中唯一一款低于 1GHz 的器件是 CC1310。

CC1350 器件是高度集成的真正的单芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。

传感器可由专用的超低功耗自主 MCU 以超低功耗方式进行处理(该 MCU 可配置为处理模拟和数字传感器),因此主 MCU (Arm® Cortex®-M3) 能够最大限度延长睡眠时间。

CC1350 器件的电源和时钟管理系统以及无线电系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架用于该器件的全部应用开发过程。完整的 TI-RTOS 和设备驱动程序均有免费的源代码可供使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 74
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1350 SimpleLink™ 超低功耗 双频带无线 MCU 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 1月 7日
* 勘误表 CC1350 SimpleLink™ Wireless MCU Errata (Rev. D) 2020年 12月 2日
* 用户指南 CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) 2020年 6月 30日
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026年 5月 28日
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 PDF | HTML 2026年 5月 7日
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
应用手册 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列无线 MCU 的晶 体振荡器和晶体选型 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 5月 5日
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 3日
用户指南 SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
应用手册 Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
应用手册 CC13xx IQ 样本 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 低功耗 Bluetooth® – 有关 CC1350 和 CC26x0 器件通过 SPI 发送的 UNPI 数据包缺失长度检查 英语版 2021年 11月 22日
应用手册 确定 CC13xx 系列新 PHY 的设置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 22日
应用手册 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 19日
应用简报 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 19日
技术文章 Wireless M-Bus 101: Demystifying modes and regional application profiles PDF | HTML 2021年 7月 2日
应用手册 采用低于 1GHz SimpleLink™无线 MCU 的无线运动检测器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) 2021年 6月 9日
白皮书 联网微控制器对楼宇自动化至关重要 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 6日
技术文章 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020年 5月 28日
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 11月 23日
白皮书 简化软件开发,以实现最大化投资回报 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) 2019年 11月 11日
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
应用手册 Wideband DSSS Mode for FCC Digital Transmission Systems Using CC13x0 PDF | HTML 2019年 4月 11日
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
证书 LAUNCHXL-CC1350 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2019年 1月 2日
应用手册 CC13xx Long Range Modes 2018年 12月 19日
白皮书 Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018年 11月 7日
应用简报 Low-power wM-Bus Stack Implementation With CC1310 and CC1350 PDF | HTML 2018年 10月 19日
应用手册 CC13xx wM-Bus S-Mode (Rev. A) 2018年 10月 3日
应用手册 CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Application Note (Rev. E) 2018年 10月 3日
技术文章 SimpleLink™ MCU SDK expands multiprotocol support PDF | HTML 2018年 7月 18日
应用手册 Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode 2018年 6月 15日
技术文章 FreeWave brings IoT to the oil field using TI’s SimpleLink CC13xx and Sitara AM335 PDF | HTML 2018年 5月 23日
技术文章 SimpleLink MCU SDKs: Expand the foundation PDF | HTML 2018年 5月 3日
应用手册 Using the MSP430FR6047 Wireless M-Bus Serial Library for Metering Applications 2018年 4月 5日
应用手册 Wireless Smoke Alarms With Sub-1GHz SimpleLink Wireless MCU (Rev. B) 2018年 3月 13日
应用手册 Wireless Door and Window Sensors With Sub-1GHz SimpleLink Wireless MCU (Rev. A) 2018年 3月 13日
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
产品概述 SimpleLink™ Wired and Wireless Microcontroller Platform (Rev. B) 2018年 1月 11日
应用手册 Integrating Sensor Controller Studio Examples Into ProjectZero 2018年 1月 8日
技术文章 SimpleLink™ MCU SDKs: What is an SDK plug-in? PDF | HTML 2017年 11月 21日
应用手册 GPS Tracking Using Sub-1GHz Devices 2017年 11月 15日
应用手册 Network Algorithms for LPWAN Technical Brief 2017年 11月 13日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
技术文章 Wireless smoke alarm design using SimpleLink™ Sub-1 GHz MCUs PDF | HTML 2017年 7月 26日
白皮书 IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
技术文章 Sensor-to-cloud: sending all data to one place PDF | HTML 2017年 7月 13日
应用手册 CC13x0 Low Data Rate Operation 2017年 6月 26日
更多文献资料 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC13x0 MCU Security (Rev. A) 2017年 5月 26日
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
白皮书 Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
技术文章 SimpleLink™ MCU SDKs: Breaking down TI Drivers PDF | HTML 2017年 4月 12日
技术文章 Designing wireless motion-detector systems with Sub-1 GHz PDF | HTML 2017年 4月 6日
应用手册 CC13xx Antenna Diversity (Rev. B) 2017年 3月 31日
更多文献资料 CC1350 SensorTag Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 3月 29日
技术文章 Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform PDF | HTML 2017年 3月 15日
技术文章 Long range sensor-to-cloud: Connecting to Amazon Web Services with Sub-1 GHz-based PDF | HTML 2017年 3月 14日
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技术文章 A scalable approach to cloud computing applications for low power sensors PDF | HTML 2016年 12月 29日
技术文章 Connecting sensors to the cloud at a distance PDF | HTML 2016年 11月 8日
技术文章 Real-time temperature sensing with dual-mode connectivity PDF | HTML 2016年 11月 3日
技术文章 How to manage wireless sensor networks with dual-band connectivity PDF | HTML 2016年 10月 20日
技术文章 Sub-1 GHz + Bluetooth® low energy and low-power MCUs help make meter reading autom PDF | HTML 2016年 9月 23日
技术文章 Bringing Bluetooth® low energy to Sub-1 GHz networks with SimpleLink™ CC1350 wirel PDF | HTML 2016年 9月 14日
白皮书 Sub-1 GHz long-range communication and smartphone connection for IoT application 2016年 9月 2日
更多文献资料 Why Sub-1 GHz 2016年 7月 13日
用户指南 TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016年 6月 17日
应用手册 CC1310 中国AMR 参考设计 英语版 2015年 12月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules

Embedded radio modules with embedded protocol stack.
来源:Radiocrafts AS
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
开发套件

LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 SimpleLink™ 双频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将低于 1GHz 的系统功耗与低功耗 Bluetooth® 无线电相结合,在手机上轻松实现远距离连接功能,并在单芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。

CC1350 器件是一款面向低功耗、长距离无线应用的无线 MCU,具有蓝牙低耗能实现。CC1350 无线 MCU 含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件

The SimpleLink CC13x0 software development kit (SDK) provides a comprehensive software package for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for proprietary, TI 15.4 stack, Bluetooth® Low Energy and multi-protocol solutions on the SimpleLink CC13x0 Wireless MCUs.

The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack 网关 Linux 软件开发套件

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

WMBUS — 无线 M-Bus 协议软件

无线 M-Bus 标准 (EN13757-4:2014-2) 规定了水表、燃气表、热量表和电表与数据采集设备之间的射频通信链路规范。该标准在欧洲被广泛接受,用于智能计量或高级计量架构 (AMI) 应用。最初,无线 M-Bus 计划在 868MHz 频段内运行,这可以在射频范围和天线尺寸之间合理地折衷,并提供适合建筑物内家域网距离的链路预算。后来,欧洲 wM-Bus 规范中增加了另外两个 ISM 频段 169MHz 和 433MHz,随即推出链路预算显著提高的窄带解决方案,从而实现了更远距离的解决方案,如人口密集城市的城域网。

TI 可为设计人员提供哪些帮助?

硬件平台:

驱动程序或库

BLE-STACK — 低功耗蓝牙软件栈

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
用户指南: PDF | HTML
驱动程序或库

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件

The SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack Plug-in is a companion software package that enables the use of the IEEE 802.11.15.4 stack from TI on any standard SimpleLink microcontroller (MCU). This plug-in supports the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 wireless MCU as a network processor. This software package (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT-CLANG Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SWRC323 CC13xx Combined wM-Bus C-Mode and T-Mode Patch and Recommended Settings

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SWRC325 CC13xx Antenna Diversity Patch

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

TIDCD68 CC1350 Dual Mode TX Software (TIDC-01001)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

15.4-STACK-CALC — TI 15.4 Stack 功率计算器

使用此工具,SimpleLink TI 15.4 Stack 软件用户可以分析休眠网络器件的系统功率分布。  用户可以使用该计算器估算系统电池的可能寿命,并通过配置系统设置、堆栈参数、有效负载分布和使用情况参数来确定如何优化功率。
计算工具

15.4-STACK-CALC-1.0 TI 15.4-Stack Power Calculator

This tool enables SimpleLink TI 15.4 Stack Software users to analyze system power profile for a sleepy network device.  The calculator enables the user to assess the potential system battery life and determine how to optimize power by configuring system settings, stack parameters, payload (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

PACKET-SNIFFER-2 SmartRF 数据包监听器 2

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查

开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
  • 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
  • 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
  • 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

申请审查 Sub-1GHz (...)

光绘文件

LAUNCHXL-CC1350 Design Files (Rev. A)

SWRC320A.ZIP (3359 KB)
参考设计

TIDEP0084 — 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

此参考设计展示如何通过低于 1GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该设计基于 Linux® 网关。  还提供基于 TI-RTOS 的传感器到云选项。了解有关基于 TI-RTOS 的解决方案的更多信息。

此设计由 TI Sitara™ AM335x 处理器以及 SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R/CC1310 和 SimpleLink™ 多频带 CC1352R/CC1350 器件提供支持。此参考设计预先集成了 15.4 堆栈软件开发工具包 (SDK),用于低于 1GHz 的星形网络连接和 Linux® TI 处理器 SDK。TI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计

此参考设计是一种低功耗无线子系统解决方案,它使用振动传感来监控电机,以确定是否需要进行预防性维护。振动数据的 FFT 分析结果可通过蓝牙低功耗或低于 1GHz 无线协议发送至其他设备。该子系统方案的低功耗与无线特性支持单颗纽扣电池供电,实现设备小型化、低成本并能部署在难以触及的位置。这使该参考设计成为理想选择,既可省去本可预防的高昂维护费用,又能替代需有线连接的大型高价监控设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01228 — 具有电感式感应功能的低功耗水流测量参考设计

此参考设计展示了适用于此应用的一款高度集成式解决方案,此解决方案采用 CC1350 SimpleLink™ 无线 MCU 和 FemtoFET™ MOSFET 支持的电感式传感技术。此参考设计还为集成无线通信(如无线 M-Bus、Sigfox™ 或专有协议)提供了平台。希望添加自动抄表 (AMR) 功能的水量测量工具供应商面临两个选择,即更换所有的现有计量表,或者安装一个简单的电子附加模块,该模块可准确测量水流流速并以无线方式传输结果。此类附加模块可为消费者提供带有 AMR 功能且经济实惠的解决方案。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01531 — 低功耗无线 M-Bus 通信模块参考设计

此参考设计说明了如何将 TI 无线 M-Bus 堆栈用于 CC1310 和 CC1350 无线 MCU 并将其集成到智能仪表或数据收集器产品中。此软件栈与开放式计量系统 (OMS) v3.0.1 规范兼容。EN13757-1 至 EN13757-7 是欧洲的仪表读取标准,同时包括有线和无线计量总线 (M-Bus);所有这些标准一起广泛用于超低功率计量和分项计量应用。此设计使用单向配置(仪表)或双向配置(仪表和数据收集器)为 868MHz 的任何无线 M-Bus S 模式、T 模式或 C (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-01004 — 双频带射频频谱分析仪参考设计

SA13x0 频谱分析仪是基于 SimpleLink™ CC13x0 的参考设计,可用于实施简单实惠的工具,从而快速启动低于 1GHz 和 2.4GHz 频率范围内的射频开发。

越来越多的电子器件包含内置的射频链路,但用于设计和调试此类系统的器件可能非常昂贵。基于 CC13x0 的频谱分析仪提供经济实惠的开发工具,能够减少昂贵测量设备所需的时间。该系统被识别为 USB 设备,能够通过可供免费下载的功能强大且简单易用的图形用户界面进行操作。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-01002 — 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关

SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云参考设计展示如何通过低于 Sub-1 GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该解决方案基于 TI-RTOS 网关。  还提供基于 Linux 的传感器到云解决方案。了解有关基于 Linux 的解决方案的更多信息

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 的传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),可托管网关应用和 SimpleLink Sub-1 GHz (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-01001 — 在低于 1GHz 网络中通过低功耗 Bluetooth® 调试传感器的参考设计

该参考设计展示如何通过低功耗 Bluetooth®(支持通过手机或平板电脑快速进行连接)调试低于 1GHz 传感器节点。该设计由 SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线微控制器 (MCU) 提供支持,该 MCU 是要调试的传感器节点。还添加了使用 SimpleLink 双频带 CC1350 或低于 1GHz CC1310 器件对传感器网络集中器进行仿真的选项,以提供完整的用户体验。

该参考设计的目标是降低调试过程的复杂性和成本。本设计还展示了如何通过消除向器件重新刷新网络凭据的需求,将总体连接时间缩短为原来的百分之一或更短。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01212 — 单路双向红外 LED 通信端口参考设计

TIDA-01212 参考设计为向任意智能仪表或分项计量器件中添加 9600 bps 的双向 IrDA PHY 链路提供了一种超低功耗而又简单的低成本解决方案。在使用单一 IR LED、电阻器和内部 1.27V 基准电压,由传感器控制器引擎内的优化软件进行控制的情况下,对 9600 bps 的 IrDA PHY 同时实施了发送器和接收器。可以对 TI CC13xx 和 CC26xx SimpleLink™ 无线 MCU 使用此设计方法,通过用两个单独的 LED 更换旧的光学 IrDA PHY 模块来降低成本。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频