MSP432E401Y

正在供货

具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

产品详情

CPU Arm Cortex-M4F Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 256 ADC type 12-bit SAR Features 8-/16-/32-bit EPI, Ethernet MAC with MII/RMII, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), Hibernation with calendar mode UART 8 CAN (#) 2 PWM (Ch) 8 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug SPI 4 USB USB 2.0 Hardware accelerators Floating point unit Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, UART Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of GPIOs 90 Number of I2Cs 10
CPU Arm Cortex-M4F Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 1024 RAM (kByte) 256 ADC type 12-bit SAR Features 8-/16-/32-bit EPI, Ethernet MAC with MII/RMII, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), Hibernation with calendar mode UART 8 CAN (#) 2 PWM (Ch) 8 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug SPI 4 USB USB 2.0 Hardware accelerators Floating point unit Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Communication interface I2C, UART Nonvolatile memory (kByte) 1024 Number of GPIOs 90 Number of I2Cs 10
TQFP (PDT) 128 256 mm² 16 x 16
  • 内核
    • 120MHz ARM® Cortex®- 具有浮点运算单元 (FPU) 的 M4F 处理器内核
  • 连接
    • 以太网 MAC:具有集成以太网 PHY 的 10/100 以太网 MAC
    • 以太网 PHY:具有 IEEE 1588 PTP 硬件支持的 PHY
    • 通用串行总线 (USB):具有 ULPI 接口选项和链路层电源管理 (LPM) 的 USB 2.0 OTG、主机或器件
    • 8 个通用异步接收器/发射器 (UART),每个具有独立计时的发送器和接收器
    • 4 个四通道同步串行接口 (QSSI):提供双通道、四通道和高级 SSI 支持
    • 提供高速模式支持的 10 个内部集成电路 (I2C) 模块
    • 2 个 CAN 2.0 A 和 B 控制器:多播共享串行总线标准
  • 存储器
    • 具有 4 个存储体的 1024KB 闪存存储器配置支持对每个存储体提供独立代码保护
    • 具有单周期访问的 256KB SRAM 以 120MHz 时钟频率提供近 2GB/s 的内存带宽
    • 6KB EEPROM:每 2 个页块写入 500k、矫正、锁定保护
    • 内部 ROM:搭载有 SimpleLink™SDK 软件
      • 外设驱动程序库
      • 引导加载程序
    • 外部外设接口 (EPI):8、16 或 32 位专用并行接口访问外部器件和存储器(SDRAM、闪存或 SRAM)
  • 安全性
    • 高级加密标准 (AES):基于 128、192 和 256 位密钥的硬件加速数据加密和解密
    • 数据加密标准 (DES):具有 168 位有效密钥长度并且支持块密码实施的硬件加速数据加密和解密
    • 安全哈希算法/消息摘要算法 (SHA/MD5):支持 SHA-1、SHA-2 和 MD5 哈希计算的高级哈希引擎
    • 循环冗余校验 (CRC) 硬件
    • 篡改:支持四个篡改输入和可配置篡改事件响应
  • 模拟
    • 2 个基于 12 位 SAR 的 ADC 模块,每个模块支持高达 200 万次/秒的采样率 (2Msps)
    • 3 个独立的模拟比较器控制器
    • 16 个数字比较器
  • 系统管理
    • JTAG 和串行线调试 (SWD):一个具有集成 ARM SWD 的 JTAG 模块提供访问和控制测试设计 特性 的途径,如 I/O 引脚监督和控制、扫描测试和调试。
  • 开发套件和软件(请参阅 工具和软件)
    • SimpleLink™MSP-EXP432E401Y LaunchPad™开发套件
    • SimpleLink MSP432E4 软件开发套件 (SDK)
  • 封装信息
    • 封装:128 引脚 TQFP (PDT)
    • 扩展工作温度(环境)范围:–40°C 至 105°C
  • 内核
    • 120MHz ARM® Cortex®- 具有浮点运算单元 (FPU) 的 M4F 处理器内核
  • 连接
    • 以太网 MAC:具有集成以太网 PHY 的 10/100 以太网 MAC
    • 以太网 PHY:具有 IEEE 1588 PTP 硬件支持的 PHY
    • 通用串行总线 (USB):具有 ULPI 接口选项和链路层电源管理 (LPM) 的 USB 2.0 OTG、主机或器件
    • 8 个通用异步接收器/发射器 (UART),每个具有独立计时的发送器和接收器
    • 4 个四通道同步串行接口 (QSSI):提供双通道、四通道和高级 SSI 支持
    • 提供高速模式支持的 10 个内部集成电路 (I2C) 模块
    • 2 个 CAN 2.0 A 和 B 控制器:多播共享串行总线标准
  • 存储器
    • 具有 4 个存储体的 1024KB 闪存存储器配置支持对每个存储体提供独立代码保护
    • 具有单周期访问的 256KB SRAM 以 120MHz 时钟频率提供近 2GB/s 的内存带宽
    • 6KB EEPROM:每 2 个页块写入 500k、矫正、锁定保护
    • 内部 ROM:搭载有 SimpleLink™SDK 软件
      • 外设驱动程序库
      • 引导加载程序
    • 外部外设接口 (EPI):8、16 或 32 位专用并行接口访问外部器件和存储器(SDRAM、闪存或 SRAM)
  • 安全性
    • 高级加密标准 (AES):基于 128、192 和 256 位密钥的硬件加速数据加密和解密
    • 数据加密标准 (DES):具有 168 位有效密钥长度并且支持块密码实施的硬件加速数据加密和解密
    • 安全哈希算法/消息摘要算法 (SHA/MD5):支持 SHA-1、SHA-2 和 MD5 哈希计算的高级哈希引擎
    • 循环冗余校验 (CRC) 硬件
    • 篡改:支持四个篡改输入和可配置篡改事件响应
  • 模拟
    • 2 个基于 12 位 SAR 的 ADC 模块,每个模块支持高达 200 万次/秒的采样率 (2Msps)
    • 3 个独立的模拟比较器控制器
    • 16 个数字比较器
  • 系统管理
    • JTAG 和串行线调试 (SWD):一个具有集成 ARM SWD 的 JTAG 模块提供访问和控制测试设计 特性 的途径,如 I/O 引脚监督和控制、扫描测试和调试。
  • 开发套件和软件(请参阅 工具和软件)
    • SimpleLink™MSP-EXP432E401Y LaunchPad™开发套件
    • SimpleLink MSP432E4 软件开发套件 (SDK)
  • 封装信息
    • 封装:128 引脚 TQFP (PDT)
    • 扩展工作温度(环境)范围:–40°C 至 105°C

SimpleLink MSP432E401Y ARM® Cortex®-M4F 微控制器具有顶级性能和高级集成功能。该产品系列 用于 需要强大的控制处理和连接功能且具有成本效益的应用。

MSP432E401Y 微控制器集成了大量丰富的通信 特性, 以实现全新的高度互连设计,在性能和功耗之间实现重要的实时控制。这些微控制器具有集成式通信外设以及其他高性能的模拟和数字功能,为开发从人机界面 (HMI) 到联网系统管理控制器在内的许多不同目标应用奠定了坚实的基础。

此外,MSP432E401Y 微控制器为基于 ARM 的微控制器提供了诸多优势,如广泛可用的开发工具、片上系统 (SoC) 基础架构,以及一个庞大的用户社区。另外,这些微控制器使用 ARM Thumb®兼容的 Thumb-2®指令集来减少内存要求,并以此达到降低成本的目的。当使用 SimpleLink MSP432™SDK 时,MSP432E401Y 与 SimpleLink 系列的所有成员的代码兼容,因此使用灵活,可满足各类具体需求。

MSP432E401Y 器件是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、以太网、Zigbee、线程和主机 MCU,它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。更多详细信息,请访问 www.ti.com/simplelink

SimpleLink MSP432E401Y ARM® Cortex®-M4F 微控制器具有顶级性能和高级集成功能。该产品系列 用于 需要强大的控制处理和连接功能且具有成本效益的应用。

MSP432E401Y 微控制器集成了大量丰富的通信 特性, 以实现全新的高度互连设计,在性能和功耗之间实现重要的实时控制。这些微控制器具有集成式通信外设以及其他高性能的模拟和数字功能,为开发从人机界面 (HMI) 到联网系统管理控制器在内的许多不同目标应用奠定了坚实的基础。

此外,MSP432E401Y 微控制器为基于 ARM 的微控制器提供了诸多优势,如广泛可用的开发工具、片上系统 (SoC) 基础架构,以及一个庞大的用户社区。另外,这些微控制器使用 ARM Thumb®兼容的 Thumb-2®指令集来减少内存要求,并以此达到降低成本的目的。当使用 SimpleLink MSP432™SDK 时,MSP432E401Y 与 SimpleLink 系列的所有成员的代码兼容,因此使用灵活,可满足各类具体需求。

MSP432E401Y 器件是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、以太网、Zigbee、线程和主机 MCU,它们均共用一个通用、简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 代码重用。更多详细信息,请访问 www.ti.com/simplelink

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP432E401Y SimpleLink™ 以太网微控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 30日
* 勘误表 MSP432E4 SimpleLink™ 微控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 29日
* 用户指南 MSP432E4 SimpleLink™ Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 25日
EVM 用户指南 TI Sensor Control Board User's Guide PDF | HTML 2021年 12月 9日
应用手册 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 19日
白皮书 Understanding Security Features for SimpleLink™ MSP432E4 Ethernet MCUs (Rev. A) 2019年 1月 31日
应用手册 Using SimpleLink™ MSP432E4 microcontrollers over the JTAG interface (Rev. A) 2019年 1月 11日
用户指南 SimpleLink™ Ethernet MSP432E401Y MCU LaunchPad™ Development Kit User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2018年 9月 11日
技术文章 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home ne PDF | HTML 2018年 6月 12日
技术文章 Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger PDF | HTML 2018年 4月 11日
白皮书 Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs 2018年 3月 28日
第三方文档 uVision Lab for the TI MSP432E4 LaunchPad Board 2017年 12月 28日
技术文章 Merging wired and wireless connectivity to build an intelligent gateway to the clo PDF | HTML 2017年 11月 28日
用户指南 MSP432E4 SimpleLink™ Microcontrollers Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. A) 2017年 11月 16日
应用手册 System Design Guidelines for SimpleLink™ MSP432E4 Microcontrollers 2017年 10月 31日
应用手册 Using Feature Set of I2C Master on SimpleLink MSP432E4 Microcontrollers 2017年 10月 27日
白皮书 Building a gateway from the sensors to the cloud 2017年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-CC2640R2 — CC2640R2 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

该 LaunchPad™ 通过 CC2640R2F 或 CC2640R2L 器件实现蓝牙®低耗能 (BLE) 连接,可加快开发速度。兼容型 SDK 为支持高速模式的单模式 BLE 应用提供完全合格的蓝牙 5 协议栈,以及用于远距离模式测试的示例蓝牙 5 编码物理层 (PHY),还提供蓝牙 4.2 协议栈。

评估板

LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。

用户指南: PDF
英语版: PDF
评估板

LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 四相单输出功能安全合规型降压转换器评估模块

LP87642Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876411E2RQRQ1 具有用于一个高电流多相轨的四相 2.2MHz 配置。此 EVM 电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块

LP87644Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP8764-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876441E4RQKRQ1 具有四个独立单相配置,可实现 4 个不同的输出电压轨。此电路板可进行堆叠,从而实现多 PMIC 运行测试。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR 和外围器件 IO 电源。该器件由 SPI 串行接口和使能信号进行控制。

直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的可编程开关频率,在宽频率范围内具有低噪声,从而可实现仅需少量或无需额外无源滤波的无 LDO 电源解决方案。LP8774x-Q1 (...)

用户指南: PDF | HTML
评估板

MMWAVEPOEEVM — 毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块

MMWAVEPOEEVM 支持对 TI 毫米波传感器承载卡平台(MMWAVEICBOOST 和兼容的硬件模块单独出售)进行以太网供电 (PoE)。MMWAVEPOEEVM 通过单根以太网电缆提供电源和数据传输,从而简化了开发、测试和生产的部署,并且可以直接用于现有的基础设施。提供了原理图和布局,以在定制设计中将 PoE 功能与毫米波传感器集成在一起。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TI-SCB — 适用于评估模块的传感器控制板 (SCB)

SCB 旨在与特定的评估模块 (EVM) 搭配使用。每个 EVM 都有一个单独的用户指南,其中介绍了如何将 SCB 与特定的 EVM 配合使用。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 特性评估模块

TMCS2100 表征 EVM (CHAREVM) 是一款用来促进系统中 TMCS2100 器件表征过程的电路板。本用户指南介绍了如何设置 TMCS2100CHAREVM 来与 TMCS2100EVM 搭配使用。CHAREVM 并非设计为独立模块,仅支持搭配 TMCS2100EVM 或带有 TMCS2100 器件的其他电路板一起使用。本文档包括原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。

评估板

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 评估模块

TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS6593EVM — TPS6593 具有五个降压稳压器和四个 LDO 稳压器的相位可重新配置 PMIC 评估模块

TP6593EVM 评估模块可用于为工业应用演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6593x 电源管理 IC。默认情况下安装的器件是 TPS65930400RWERQ1,该器件采用四路单相配置(每路 3.5A),并额外附带一个具有 2A 电流能力、四个 LDO 和各种电源监控功能的降压转换器。该电路板支持与其他 TPS6593 EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

MSP432-DEBUGGERS — MSP432 的调试器

MSP432 MCU 旨在与德州仪器 (TI) 和第三方供应商的各种调试器一起使用。

  • 德州仪器 (TI):
    • XDS100v2
      • Spectrum Digital XDS100v2 是面向 TI 处理器的第二代 XDS100 系列调试探针(仿真器)。在所有 XDS 系列调试探针中,XDS100 系列的成本最低,同时该系列支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。
    • XDS200
      • Spectrum Digital XDS200 是面向 TI 处理器的 XDS200 (...)
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

开发套件

CC3120BOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块

借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器,用户可灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3120 BoosterPack™ 插件模块 (CC3120BOOST) 是一块可轻松连接到 TI MCU LaunchPad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);从而能够进行快速软件开发。CC3120BOOST 可插入到 Advanced Emulation BoosterPack (CC31xxEMUBOOST),并可连接到使用 SimpleLink Studio 仿真 MCU 的 (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
开发套件

LP-XDS110ET — XDS110ET 具有 EnergyTrace™ 软件的 LaunchPad™ 开发套件调试器

LP-XDS110ET LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110ET 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad 开发套件,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 开发套件和 XDS 兼容器件。LP-XDS110ET 添加了用于功率测量的电路,用于支持 EnergyTrace™ 软件。

TI.com 上无现货
开发套件

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件

SimpleLink™ 以太网 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad™ 开发套件是一个直观的评估平台,适用于基于 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 的以太网 MCU。该以太网 LaunchPad 开发套件的亮点是 MSP432E401Y MCU,它具有集成式以太网 MAC 和 PHY 以及一系列有线通信接口(包括 USB-OTG、CAN、Quad-SPI (QSSI)、I2C、SPI、UART 以及其他串行协议)。MSP432E4 MCU 采用了 120MHz Arm Cortex-M4F CPU、1MB 闪存、256kB SRAM (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432P4 高精度 ADC MCU 软件开发

The MSP432 software development kit (SDK) is a comprehensive software package that enables engineers to quickly develop highly functional applications on Texas Instruments MSP432™ microcontrollers (MCUs). The MSP432 SDK is comprised of multiple compatible software components including RTOS, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK SimpleLink MSP432E4 以太网 MCU 软件开发套件

The MSP432 software development kit (SDK) is a comprehensive software package that enables engineers to quickly develop highly functional applications on Texas Instruments MSP432™ microcontrollers (MCUs). The MSP432 SDK is comprised of multiple compatible software components including RTOS, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN — SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

重要说明:

SimpleLink SDK 会定期更新,要获取最新版本更新,请点击上方的“Alert Me”。

CC3120 SDK 包含驱动程序、很多针对 Wi-Fi 功能和互联网的示例应用,以及使用 CC3120 Internet-on-a-chip™ 解决方案时所需的文档。此 SDK 可与 TI 的 MSP432P401R LaunchPad 或 SimpleLink Studio(允许使用 CC3120 进行 MCU 开发的 PC 工具)配合使用。您还可以将此 SDK 用作任何平台的示例代码。TI 的 MSP432P401R 超低功耗 MCU 具有 Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
驱动程序或库

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件

The SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack Plug-in is a companion software package that enables the use of the IEEE 802.11.15.4 stack from TI on any standard SimpleLink microcontroller (MCU). This plug-in supports the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 wireless MCU as a network processor. This software package (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT — Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.W): PDF | HTML
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

MSPKEIL — Keil™ µVision® IDE 精简版– 免费 32KB IDE

用于 MSP432 的 Keil™ µVision® IDE 是一款全面的调试器和 C/C++ 编译器工具链,用于构建和调试基于 MSP432 微控制器的嵌入式应用。所有 MSP 器件的 C/C++ 编译器代码大小限制设置为 KB 级。此调试器是完全集成的调试器,用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
IDE、配置、编译器或调试器

ULPADVISOR — ULP(超低功耗)顾问

ULP(超低功耗)Advisor 是一款全新的工具,用于指导开发人员编写有效的代码以充分利用 MSP430 微控制器的独特超低功耗特性。ULP Advisor 的目标人群是微控制器开发老手和新手,它可以根据详尽的 ULP 核对表检查您的代码以使应用程序实现最为极致的超低功耗。在编译时,ULP Advisor 会提供通知和备注以突出显示代码中可以进一步进行优化的区域,进而实现更低功耗。在这些通知中,开发人员将会看到有关 ULP 规则违例的说明,同时也会看到指向此 ULP Advisor Wiki 用于获取更多信息的链接、指向相关文档的链接、代码示例和论坛帖子!

在我们的在线 Wiki (...)
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-MSP432E4 SimpleLink™ Academy for MSP432E4

SimpleLink Academy for MSP432E4 delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for all LaunchPads in the MSP432E family of microcontrollers
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

The SimpleLink™ SDK Bluetooth Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth Network Processor (NWP) on a Host SimpleLink platform. This software package supports the MSP432P4, MSP432E4, and CC32xx devices as Host platforms, and the CC2650MODA, CC2640, and CC26x2R1 as (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

The SimpleLink™ SDK Bluetooth Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth Network Processor (NWP) on a Host SimpleLink platform. This software package supports the MSP432P4, MSP432E4, and CC32xx devices as Host platforms, and the CC2650MODA, CC2640, and CC26x2R1 as (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN SimpleLink™ SDK LittlevGL 插件

The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL, into the SimpleLink SDK ecosystem. The Plug-in provides example hardware abstraction (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
插件

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
仿真模型

MSP432E401Y 128-TQFP (PDT) BSDL Model

SLAM320.ZIP (4 KB) - BSDL Model
仿真模型

MSP432E401Y 128-TQFP (PDT) IBIS Model

SLAM321.ZIP (737 KB) - IBIS Model
光绘文件

Altium MMWAVEPOEEVM EVM Design Files

SWRC364.ZIP (9771 KB)
参考设计

PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-050029 — 适用于汽车照明的 45W、15W 两级 SEPIC LED 驱动器参考设计

此参考设计展示了用于汽车前方照明应用的 TPS92682-Q1 双通道 LED 控制器,具有远光 (HB) 和近光 (LB)、日间行车灯 (DRL) 和位置 (POS) 灯功能。此设计使用一个 TPS92682-Q1 器件实现单级电源解决方案,从而借助控制器局域网 (CAN) 接口驱动 HB 和 LB 通道以及 DRL 和 POS 功能。  传统实施使用了两个独立的控制器,而该简单设计减少了组件数量并缩小了解决方案尺寸。TPS92682-Q1 器件包括内部和外部 PWM 调光支持以及内置监测功能,不仅能实现更高的灵活性,还便于进行故障检测和保护连续 LED 电流。包含电磁干扰 (EMI) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计

此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 TPS92682 和 TPS92520 LED 驱动器。  此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。  三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。  此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。  它还将一个通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-1018 — 适用于工业网关的 Power Over Ethernet® (PoE) 参考设计

此参考设计将 TI 的 Power over Ethernet (PoE) 与具有以太网功能的高性能 SimpleLink™ MSP432E4 以太网微控制器 (MCU) 集成在一起,助力客户在小型电路板上开发物联网 (IoT) 应用。此设计能够通过现有网络布线获得电力,并智能地使用云来收集、处理和交换数据,从而提升终端应用的价值。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PDT) 128 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频