SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS
SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS
概述
开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:
- 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
- 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
- 提供物料清单 (BOM)
- 提供审查所需的各种详细信息
- 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
- 对于较复杂的电路板,我们也会要求提供实体设计数据库(如 Cadence 或 Altium)
注意:如果您不能提供上述信息,请在我们的 E2E 论坛中提交一般问题。
低于 1GHz 硬件设计审查流程适用于以下 CC1xxx 产品:
下载
设计工具
SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW — Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices
支持的产品和硬件
SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW — Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices
发布信息
Hardware Design Review Request Form for SimpleLink Sub-1GHz Devices
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 应用手册 | RF PCB Simulation Cookbook | 2019-1-9 | |||
| 应用手册 | 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2025-11-26 | |
| 应用手册 | CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024-6-3 | |
| 应用手册 | 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-7 | |
| 应用手册 | 优化 SimpleLink CC1352P 以在 10dBm 输出功率下通过纽扣电池供电 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-6-30 | |
| 应用手册 | Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-6-28 | |||
| 应用手册 | DN039 -- IPC for 868/915 MHz operation with the CC112x, CC117x and CC12xx | 2012-8-20 | ||||
| 应用手册 | AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) | 2012-8-2 | ||||
| 应用手册 | DN025 -- Johanson Technology Matched Balun Filters (Rev. A) | 2011-10-13 | ||||
| 应用手册 | DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) | 2011-8-30 | ||||
| 应用手册 | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010-10-6 | ||||
| 应用手册 | DN017 -- CC11xx 868/915 MHz RF Matching (Rev. A) | 2008-3-31 |