CC1352P7

正在供货

具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

产品详情

Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, Bluetooth low energy, IEEE 802.15.4, MIOTY, Matter, Proprietary, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Wi-SUN, Wireless M-Bus, Zigbee Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1069-1329, 2360-2500, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 20 RAM (kByte) 152 Flash memory (kByte) 704 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG CPU Arm® Cortex®-M4F Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -121 Number of GPIOs 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
Protocols 6LoWPAN, Amazon Sidewalk, Bluetooth low energy, IEEE 802.15.4, MIOTY, Matter, Proprietary, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Wi-SUN, Wireless M-Bus, Zigbee Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1069-1329, 2360-2500, 431-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 20 RAM (kByte) 152 Flash memory (kByte) 704 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG CPU Arm® Cortex®-M4F Operating system FreeRTOS, RTOS, TI RTOS Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Sensitivity (best) (dBm) -121 Number of GPIOs 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7

无线微处理器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 双频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 2.63mA 有源模式,CoreMark
    • 55µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.8µA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 25.2µA
    • 24MHz 模式下为 701µA
  • 无线电功耗:
    • RX:5.4mA(在 868MHz 条件下)
    • RX:6.4mA(在 2.4GHz 条件下)
    • TX:21mA(在 +10dBm 和 2.4GHz 条件下)
    • TX:24.9mA(在 +14dBm 和 868MHz 条件下)
    • TX:64mA(在 +20dBm 和 915MHz 条件下)
    • TX:101mA(在 +20dBm 和 2.4GHz 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -121dBm(在 2.5kbps 远距离模式下)
  • -110dBm(在 50kbps、802.15.4、868MHz 时)
  • -104dBm(在低功耗 Bluetooth® 为 125kbps 时)
  • 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 220 接收器类别1.5 和 2、EN 300 328、EN 303 131、EN 303 204、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T108 和 STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (26 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

无线微处理器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 双频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 2.63mA 有源模式,CoreMark
    • 55µA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.8µA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1µA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 25.2µA
    • 24MHz 模式下为 701µA
  • 无线电功耗:
    • RX:5.4mA(在 868MHz 条件下)
    • RX:6.4mA(在 2.4GHz 条件下)
    • TX:21mA(在 +10dBm 和 2.4GHz 条件下)
    • TX:24.9mA(在 +14dBm 和 868MHz 条件下)
    • TX:64mA(在 +20dBm 和 915MHz 条件下)
    • TX:101mA(在 +20dBm 和 2.4GHz 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -121dBm(在 2.5kbps 远距离模式下)
  • -110dBm(在 50kbps、802.15.4、868MHz 时)
  • -104dBm(在低功耗 Bluetooth® 为 125kbps 时)
  • 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 220 接收器类别1.5 和 2、EN 300 328、EN 303 131、EN 303 204、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T108 和 STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (26 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装

SimpleLink™ CC1352P7 器件是一款多协议、多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread Zigbee 、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 mioty Wi-SUN 、专有系统(包括 TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 和 2.4GHz))和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。 CC1352P7 基于 Arm® Cortex® M4F 主处理器,针对电网基础设施楼宇自动化零售自动化个人电子产品医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC1352P7 具有由 Arm® Cortex®-M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。 CC1352P7 支持在 287MHz 至 351MHz、359MHz 至 527MHz、861MHz 至 1054MHz、1076MHz 至 1315MHz 以及 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。 CC1352P7 具有高效的内置 PA,在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +10dBm (21mA) 和 +20dBm (101mA) 的输出功率,在 Sub-1GHz 频带中 TX 支持 +20dBm (64mA) 的输出功率。

在保持 144KB RAM 时, CC1352P7 具有 0.9µA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。

CC1352P7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。

CC1352P7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC1352P7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK)SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接

SimpleLink™ CC1352P7 器件是一款多协议、多频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread Zigbee 、低功耗 Bluetooth 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、 mioty Wi-SUN 、专有系统(包括 TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 和 2.4GHz))和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。 CC1352P7 基于 Arm® Cortex® M4F 主处理器,针对电网基础设施楼宇自动化零售自动化个人电子产品医疗应用中的低功耗无线通信和高级传感功能进行了优化。

CC1352P7 具有由 Arm® Cortex®-M0 驱动的软件定义无线电,支持多个物理层和射频标准。 CC1352P7 支持在 287MHz 至 351MHz、359MHz 至 527MHz、861MHz 至 1054MHz、1076MHz 至 1315MHz 以及 2360MHz 至 2500MHz 频带内运行。通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序,可在运行时完成 PHY 和频带切换。 CC1352P7 具有高效的内置 PA,在 2.4GHz 频带中 TX 支持 +10dBm (21mA) 和 +20dBm (101mA) 的输出功率,在 Sub-1GHz 频带中 TX 支持 +20dBm (64mA) 的输出功率。

在保持 144KB RAM 时, CC1352P7 具有 0.9µA 的低待机电流。除了 Cortex® M4F 主处理器,该器件还具有能够实现快速唤醒功能的自主式超低功耗传感器控制器 CPU。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。

CC1352P7 具有低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命。SRAM 奇偶校验功能始终开启,可更大程度地降低因潜在辐射事件导致的损坏风险。许多客户对产品生命周期的要求为 10 至 15 年或者更久,为了达到这一目标,TI 制定了产品生命周期政策,对产品的寿命和供货连续性作出承诺。

CC1352P7 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC1352P7 是可扩展产品系列(闪存为 32KB 至 704KB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项。通用 SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件 (SDK)SysConfig 系统配置工具支持产品系列中各器件之间的迁移。SDK 随附了丰富的软件栈、应用示例和 SimpleLink™ Academy 培训课程。有关更多信息,请查看无线连接

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC1312R7 正在供货 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU This device is SDK compatible, but removes the dual band and +20dBm PA.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 38
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC1352P7 具有集成功率放大器的SimpleLink™ 高性能多频带无线 MCU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 5日
* 勘误表 CC1352P7 Silicon Errata (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 30日
* 用户指南 CC13x2x7 and CC26x2x7 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 2月 24日
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026年 5月 28日
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026年 5月 28日
应用手册 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 PDF | HTML 2026年 5月 7日
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
应用手册 TI Wi-SUN® 网络性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 24日
产品概述 TI Wi-SUN® FAN 堆栈 - 软件概述 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 8日
用户指南 SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用简报 适用于太阳能微型逆变器和跟踪器的无线技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 17日
技术文章 TI extends support of Amazon Sidewalk to improve connectivity between homes, neighborhoods and cities PDF | HTML 2023年 12月 21日
应用简报 基于 AM625 且具有 HMI 的智能互联交流 2 级电动汽车充电站 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 31日
应用手册 433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调 PCB 天线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
应用手册 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
白皮书 动态多协议管理器 (DMM) 性能 英语版 2022年 4月 29日
应用手册 Connect One TI 15.4 Stack Sensor to Multiple Gateways PDF | HTML 2021年 12月 20日
应用手册 CC13xx IQ 样本 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
应用手册 Wide-Band DSSS Mode for FCC Digital Transmission Systems Using CC13x2 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用手册 确定 CC13xx 系列新 PHY 的设置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 22日
白皮书 探讨用于家居和楼宇自动化的 Thread 和 Zigbee PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 14日
技术文章 4 questions to ask before choosing a Wi-SUN stack PDF | HTML 2021年 8月 13日
技术文章 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
应用手册 Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B) PDF | HTML 2020年 2月 5日
应用手册 Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020年 1月 28日
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
应用手册 Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs 2019年 4月 15日
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019年 1月 14日
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
产品概述 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019年 1月 4日
产品概述 Time Multiplexing: Concurrent Multi-standard Operation 2019年 1月 3日
应用手册 Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018年 3月 2日
白皮书 Thread and Zigbee for home and building automation 2018年 3月 1日
应用简报 Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUs 2018年 2月 27日
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
应用手册 Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018年 2月 27日
应用手册 Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017年 3月 5日
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-CC1352P — 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad 可加速开发具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz 同时运行)的器件。支持的协议包括低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 以及具有兼容 CC13x2-CC26x2 SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。

LAUNCHXL-CC1352P1:868/915MHz 条件下高达 20dBm,2.4GHz 条件下高达 5dBm

LAUNCHXL-CC1352P-2*:868/915MHz 条件下高达 14dBm,2.4GHz 条件下高达 20dBm

(...)

用户指南: PDF
评估板

LP-CC1352P7 — SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 开发套件可加速开发具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz 同时运行)的器件。支持的协议包括低功耗 Bluetooth®、Sub-1 GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 以及具有兼容 CC13xx-CC26xx SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。

  • LP-CC1352P7-1:868/915MHz 条件下高达 20dBm,2.4GHz 条件下高达 5dBm
  • LP-CC1352P7-4:433MHz 条件下高达 13dBm,2.4GHz 条件下高达 10dBm
评估板

BEAGL-PLAY-SBC — 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机

BeaglePlay 是一款开源单板计算机,旨在简化将传感器、执行器、指示器、人机界面以及连接添加到可靠的嵌入式系统的过程。它采用功能强大的 64 位四核处理器和创新的连接选项,包括 WiFi、千兆位以太网、Sub-1GHz 无线以及具有数据线供电功能的单线对以太网。BeaglePlay 与 1,000 个现成的插件和定制的 Debian Linux 映像兼容,可轻松实现扩展和定制。它还包含用于摄像头和触摸屏显示屏的带状电缆连接以及用于电池供电型实时时钟的插座,是人机界面设计的理想选择。BeaglePlay 具有极具竞争力的价格和用户友好的设计,可为用户提供良好的开发体验。 

TI.com 上无现货
子卡

BDE-3P-SUB1GHZ — BDE 低于 1GHz 模块

BDE Technology, Inc. 是 TI 认证的第三方模块提供商。BDE 的模块基于 TI 的 CC1XXX 低于 1GHz 无线连接产品,使客户能够缩短开发周期、减少设计不确定性、降低产品成本并高效发布具有竞争力的产品。BDE 专门向全球 OEM、系统集成商、设备制造商和解决方案提供商提供超低功耗无线通信技术,如 Amazon Sidewalk、Wi-SUN、mioty 和无线 M-Bus。

调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 开发工具包

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk (...)

来源:Amazon
开发套件

RFSTAR-3P-CC1352-MODULES — 基于 CC1352R CC1352P CC1352P7 的 RFSTAR 多协议双频带无线模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-TI1352B1 基于 CC1352R MCU,RF-TI1352P1 基于 CC1352P,而 RF-TI1352P2 基于 CC1352P7,它们是多协议和双频带 Sub-1GHz (800MHz - 928MHz) 和 2.4GHz 无线模块,支持 Matter(仅限 CC1352P7)、Thread、Zigbee、低功耗蓝牙 5.2、IEEE (...)

Third-party accessory

JIAAN-3P-WIRELESS-MODULES — 基于 CC2340 和 CC1352 的 Jia An Electronics Technology AN2340SA-B 和 AN1352P7 无线模块

Beijing Jia An Electronics Technology Co., Ltd. 的 Cansec Wireless 品牌无线和物联网 (IoT) 模块。AN2340SA-B 模块是基于 CC2340 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线微控制器 (MCU) 的 2.4GHz 低功耗 Bluetooth® 5.3 小尺寸物联网软件和硬件解决方案。该器件针对低功耗无线通信进行了优化,支持片上双映像无线下载 (OAD)。AN1352P7-915PUA-2.4SA 是一款基于 (...)

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack 网关 Linux 软件开发套件

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT-CLANG Arm® 代码生成工具 - 编译器

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

插件

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx, CC26xx and CC27xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

PACKET-SNIFFER-2 SmartRF 数据包监听器 2

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

SUB1GHZ-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design reviews for SimpleLink™ CC1xxx devices

To get started with the SimpleLink™ Sub-1GHz hardware design review process:

  • Step 1: Before requesting a review, it is important that to review the technical documentation and design & development resources available on the corresponding product page (see CC1xxx product page links below).
  • Step 2: (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA24 Design Files

SWRC378.ZIP (1721 KB)
光绘文件

CC1352-P7EM-XD7793-XD24-PA9093 Design Files

SWRC380.ZIP (1772 KB)
参考设计

TIDA-010949 — 基于 GaN 且具有有线和无线通信功能的 600W 太阳能电源优化器参考设计

此参考设计是一款太阳能电源优化器,可支持高达 80V 的输入电压和 80V 的输出电压,提供高达 18A 的输出和输入电流。该设计使用可配置的四开关降压/升压转换器将电池板电流升压或降压至串电流。旁路电路使用基于智能二极管控制器的设计。

此参考设计包含电力线通信 (PLC),还提供无线通信功能。数字控制和通信均在单个 C2000™ 微控制器 (MCU) 中实现。

设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频