SN6505BEVM

适用于隔离式电源评估模块 (420-kHz CLK) 的 SN6505B 低噪声 1A 变压器驱动器

SN6505BEVM

立即订购

概述

The evaluation module (EVM), featuring a SN6505B transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.

特性
  • Low-noise 1-A transformer driver for isolated power supplies, 420-kHz internal clock
  • 5-V input, 5-V output isolated power
  • Simple rectifier circuit along with low droput (LDO) regulator gives rectified voltage of 5 V
  • Provision for feeding external clock to the device
  • EVM tested for device functionality; user's guide allows designer to evaluate their design
变压器驱动器
SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505B-Q1 适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505D-Q1 适用于隔离电源的汽车级、低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN6505BEVM — SN6505B 适用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器评估模块 (420kHz CLK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 2015年 12月 10日
数据表 适用于隔离电源的 SN6505x 低噪声 1A 变压器驱动器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 8月 15日
证书 SN6505BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
SN6507DGQEVM 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频