SN6505B-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 提供功能安全
- 可提供用于功能安全系统设计的文档:SN6505A-Q1,SN6505B-Q1,SN6505D-Q1
- 用于变压器的推挽式驱动器
- 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
- 高输出驱动:5V 电源下为 1A
- 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
- 降低了传导和辐射 EMI
- 扩频时钟
- 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A-Q1) 和 420kHz ( SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1)
- 通过外部时钟输入同步多个器件
- 转换率控制
- 1.7A 限流
- 低关断电流:< 1µA
- 热关断
- 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
- 启用软启动(SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1)可减小浪涌电流,禁用软启动 (SN6505D-Q1) 可实现快速启动
SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 非常低的噪声和 EMI。 SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7 A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 对于需要快速输出启动的应用,SN6505D-Q1 中禁用了软启动功能。 SN6505A-Q1 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x-Q1 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN6505BEVM — 适用于隔离式电源评估模块 (420-kHz CLK) 的 SN6505B 低噪声 1A 变压器驱动器
The evaluation module (EVM), featuring a SN6505B transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.
SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块
SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-020014 — 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。