SN6507DGQEVM

适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

SN6507DGQEVM

立即订购

概述

SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。

特性
  • 适用于隔离式电源、具有 1MHz 内部时钟的低发射 500mA 变压器驱动器
  • 24V 输入、15V 输出隔离式电源
  • 3V 至 36V 输入电压范围
  • 输出和器件配置的调整选项
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6501-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6505A 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505A-Q1 适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505B-Q1 适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6507 适用于隔离式电源且具有占空比控制功能的低发射 36V 推挽式变压器驱动器 SN6507-Q1 具有占空比控制的汽车级低辐射 36V 推挽式变压器驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 SN6507DGQEVM (Rev. A) 2024年 3月 27日
用户指南 适用于隔离式电源的 SN6507DGQEVM 低发射、500mA 推挽 式变压器驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频