SWRC256

CC256x 蓝牙硬件评估工具

SWRC256

下载

概述

The CC256x Bluetooth Hardware Evaluation Tool is a Texas Instruments (TI) tool which can be downloaded as a complete package from the TI web site. It is a very intuitive, user-friendly tool to evaluate TI's Bluetooth chips. More specifically, it is used to configure the BT chip's properties through the Service Pack (SP) and also allows to test RF performance.

特性
  • Set device properties such as baud rate, sleep mode, XTAL support, etc.
  • RF performance testing
  • FCC certification testing
  • SIG certification testing

  • CC256X Bluetooth Hardware evaluation tool

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

CC256XBHET CC256x 蓝牙硬件评估工具 (BHET)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
CC2560 具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0 CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0
评估板
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XQFNEM 双模 Bluetooth® CC2564 评估板

CC256XBHET CC256x 蓝牙硬件评估工具 (BHET)

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
Wi-Fi 产品
CC2560 具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0 CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0
评估板
CC2564MODNEM CC2564 Bluetooth® 双路模式模块评估版 CC256XQFNEM 双模 Bluetooth® CC2564 评估板

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
应用手册 CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 2016年 10月 28日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频