CC256XMSPBTBLESW

用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件

CC256XMSPBTBLESW

下载

概述

基于 MSP430™ MCU 软件的 TI 双模蓝牙堆栈(适用于蓝牙 + 蓝牙低功耗)可支持 MSP430 MCU,且同时包含实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品。该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849),同时还可提供简易命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC256XMSPBTBLESW 可直接与 TI 硬件开发套件 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438 搭配使用。此外,适用于 MSP430 MCU 的堆栈已通过认证且免专利费。

该软件可与所有 CC256x EM 板(CC256XQFNEM 和 CC2564MODNEM)搭配使用,从而提供完整的蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案,进而减轻设计工作量并缩短上市时间。CC256x EM 板包含 TI 的第七代蓝牙核心,并提供符合蓝牙 4.1 标准且已通过产品验证的解决方案。这些器件可提供最佳射频性能,同时其发射功率和接收灵敏度较之其他纯 BLE 解决方案也超出了翻了一番。此外,TI 的电源管理硬件和软件算法大大节省了所有广泛使用的蓝牙 BR/EDR/LE 运行模式的能耗。

特性
  • 支持双模蓝牙 4.0 - 获蓝牙认证且免专利费
  • 该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849)
  • 全线程安全性
  • 支持非线程化(无操作系统)环境
  • 配备完整文档的 API 接口
  • 支持任何闪存 >= 128KB 且 RAM >= 8KB 的 MSP430 MCU
  • 示例应用可用于以下 MCU 开发套件:
    • MSP-EXP430F5529
    • MSP-EXP430F5438
  • 可选择启用/禁用协议/模式
  • 支持 CCS 和 IAR IDE
  • 提供经典模式
    • 高级音频分发模式 (A2DP):A3DP 实施
    • 音频/视频远程控制模式 (AVRCP)
    • 通用访问模式 (GAP)
    • 通用音频/视频分发模式 (GAVDP)
    • 免提模式 (HFP)
    • 人机接口设备模式 (HID)
    • 串行端口模式 (SPP)
  • 提供蓝牙低功耗模式
    • 警报通知服务 (ANS)
    • 警报通知模式 (ANP)
    • 电池服务 (BAS)
    • 设备信息服务 (DIS)
    • Find Me 模式 (FMP)
    • 通用访问模式服务 (GAPS)
    • 通用属性模式 (GATT)
    • 医疗温度计服务 (HTS)
    • 医疗温度计模式 (HTP)
    • 心率服务 (HRS)
    • 心率模式 (HRP)
    • 人机接口设备服务 (HIDS)
    • HID over GATT 模式 (HOGP)
    • 及时警报服务 (IAS)
    • 链路断开服务 (LLS)
    • 电话警报状态服务 (PASS)
    • 电话警报状态模式 (PASP)
    • 近距传感模式 (PXP)
    • 发射功率服务 (TPS)
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

CC256XMSPBTBLESW 基于 MSP430 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC256XMSPBTBLESW 基于 MSP430 MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 协议栈

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

您可能需要的其他资源

驱动程序或库

SLLC428 TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB PHY 与桥
TUSB3410 UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器
下载选项

SLLC428 TUSB3410 Virtual COM Port Windows Driver

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2018-7-24
产品
USB PHY 与桥
TUSB3410 UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sllc428 or www.ti.com.cn/lit/xx/sllc428b/sllc428b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLLC428. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2021-8-31
网络安全公告文章 InjectaBLE: Injecting Malicious Traffic Into Established Bluetooth® Low Energy 2021-6-22
网络安全公告文章 Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate – Bluetooth Impersonation AttackS (BIAS) PDF | HTML 2020-5-18
应用手册 CC2564 HFP/HID/SPP Integration Demonstration 2018-11-20
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016-2-3
用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Evaluation Board Quick Start Guide 2015-10-1
EVM 用户指南 Dual-Mode Bluetooth CC2564 Module Evaluation Board Quick Start Guide 2015-7-24
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014-3-25

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CC256XB-BT-SP 适用于 CC256xB 的蓝牙服务包
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

硬件开发

评估板
CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

参考设计

参考设计
BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP MCU 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计 TIDA-00554 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频