TAS5802EVM

TAS5802 evaluation module

TAS5802EVM

立即订购

概述

The TAS5802PWPEVM helps designers evaluate the operation and performance of the TAS5802PWP digital-input closed-loop Class-D amplifier. The TAS5802PWP is a stereo high-performance closed-loop Class-D amplifier with low power dissipation and advanced audio processing. The PurePath™ Console 3 graphical user interface (GUI) is used to interface with USB to the evaluation module (EVM). The EVM has optical SPDIF inputs, I2S, TDM, and audio inputs through the USB interface.

特性
  • 96kHz input sample rate support
  • Optical SPDIF, USB and PSIA (external I2S) input options
  • Demonstration, evaluation and development environment through the PurePath Console 3 software (GUI)
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5802 20W stereo, 40W mono, digital-input high-efficiency Class-D audio amplifier
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5802PWPEVM — TAS5802 具有 H 级控制的数字输入立体声闭环 D 级音频放大器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5802PWPEVM TAS5802 具有 H 级控制的数字输入立体声闭环 D 级音频放大器

close
版本: null
发布日期:
支持软件

TAS5802-SW — TAS5802 PurePath™ Console 3 files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5802 20W stereo, 40W mono, digital-input high-efficiency Class-D audio amplifier
硬件开发
评估板
TAS5802EVM TAS5802 evaluation module
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 神經網路處理單元 (NPU) 指南. PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-4
用户指南 TAS5815 和 TAS5802 处理流程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频