TAS5802

正在供货

20W stereo, 40W mono, digital-input high-efficiency Class-D audio amplifier

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 22 Power stage supply (max) (V) 20 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 22 Power stage supply (max) (V) 20 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.12 THD + N at 1 kHz (%) 0.06 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 支持多路输出配置
    • 2 × 22.7W,BTL 模式(8Ω,20V,THD+N=1%)
    • 2 × 28W,BTL 模式(6Ω,20V,THD+N=1%)
  • 出色的音频性能:
    • 65uVrms 空闲噪声(典型值)
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.06%
    • SNR ≥ 108dB(A 加权)
  • 高效 D 类放大器和更好的热性能:
    • 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
  • 灵活音频 I/O:
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持立体声桥接式 (BTL)
  • 增强的音频处理能力
    • 多频段高级 DRC + AGL
    • 具有智能 EQ 的 2×15 BQ
    • 动态 EQ 和智能低音
    • 直流阻断
  • 出色的功耗曲线:
    • 非锁存过流错误 (OCE)
    • 增强过热保护
      • 过热警告 (OTW)
      • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 轻松系统集成
    • 灵活的控制策略
      • 软件控制(全功能)
    • 缩小解决方案尺寸
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 在 PVDD≤12V 的大多数情况下,实现无电感器运行(铁氧体磁珠)
  • 支持多路输出配置
    • 2 × 22.7W,BTL 模式(8Ω,20V,THD+N=1%)
    • 2 × 28W,BTL 模式(6Ω,20V,THD+N=1%)
  • 出色的音频性能:
    • 65uVrms 空闲噪声(典型值)
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.06%
    • SNR ≥ 108dB(A 加权)
  • 高效 D 类放大器和更好的热性能:
    • 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 120mΩ
  • 灵活音频 I/O:
    • I2S、LJ、RJ、TDM
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样率
    • SDOUT(用于实现音频监控、子通道或回声消除)
    • 支持立体声桥接式 (BTL)
  • 增强的音频处理能力
    • 多频段高级 DRC + AGL
    • 具有智能 EQ 的 2×15 BQ
    • 动态 EQ 和智能低音
    • 直流阻断
  • 出色的功耗曲线:
    • 非锁存过流错误 (OCE)
    • 增强过热保护
      • 过热警告 (OTW)
      • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 轻松系统集成
    • 灵活的控制策略
      • 软件控制(全功能)
    • 缩小解决方案尺寸
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 在 PVDD≤12V 的大多数情况下,实现无电感器运行(铁氧体磁珠)

TAS5802 是一款 2×22 W 数字输入 D 类音频放大器,适用于驱动消费类、商用和工业电子产品中使用的扬声器。该器件具有高度灵活性,支持多种控制方式、电源配置和音频 I/O 安排。

TAS5802 高性能闭环架构和宽开关频率范围通过减少无源元件,并在大多数应用中省去电感+电容 (LC) 滤波器,从而减小了解决方案的尺寸。先进的电磁干扰 (EMI) 降低技术可实现出色的电磁兼容性 (EMC) 性能,即使与铁氧体磁珠 + 电容器 (BC) 滤波器配合使用时也是如此。已采用多种功耗控制方法,以最小化待机功耗 (IPC)。

TAS5802 是一款 2×22 W 数字输入 D 类音频放大器,适用于驱动消费类、商用和工业电子产品中使用的扬声器。该器件具有高度灵活性,支持多种控制方式、电源配置和音频 I/O 安排。

TAS5802 高性能闭环架构和宽开关频率范围通过减少无源元件,并在大多数应用中省去电感+电容 (LC) 滤波器,从而减小了解决方案的尺寸。先进的电磁干扰 (EMI) 降低技术可实现出色的电磁兼容性 (EMC) 性能,即使与铁氧体磁珠 + 电容器 (BC) 滤波器配合使用时也是如此。已采用多种功耗控制方法,以最小化待机功耗 (IPC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 96Khz 增强处理能力和较低空闲功率损耗的 TAS5802 22W 立体声、无电感器、数字输入、闭环 D 类音频放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 26日
应用简报 Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide PDF | HTML 2026年 3月 11日
用户指南 TAS5815 和 TAS5802 处理流程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 24日
证书 TAS5802PWPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5802EVM — TAS5802 evaluation module

The TAS5802PWPEVM helps designers evaluate the operation and performance of the TAS5802PWP digital-input closed-loop Class-D amplifier. The TAS5802PWP is a stereo high-performance closed-loop Class-D amplifier with low power dissipation and advanced audio processing. The PurePath™ Console 3 (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

TAS5802-SW TAS5802 PurePath™ Console 3 files

TAS5802 PurePath™ Console 3 files
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频