TAS5825MEVM

具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

TAS5825MEVM

立即订购

概述

TAS5825MEVM 展示了 TI 全新的数字输入 D 类闭环放大器 TAS5825M,后者可实现高达 192kHz 的采样速率,同时增强了处理能力。该 EVM 与 PurePath Console 主板 (PUREPATH-CMBEVM) 以及 PurePath Console 3 软件 (PUREPATHCONSOLE) 配合使用。EVM 上有两个 TAS5825M 器件,使用户能够使用各种处理流程评估采用单声道、立体声或 2.1 输出配置的系统。PVDD 电源是通过 TAS5825MEVM 提供的,并在 PUREPATH-CMBEVM 上调节为 5VDC 和 3.3VDC。PUREPATH-CMBEVM 为 TAS5825MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。

特性
  • 支持 96kHz /192kHz 输入采样率
  • 支持 2.0、单声道以及 2.1
  • 以 BTL 或 PBTL 模式运行
  • PurePath Console 主板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
  • 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境

  • TAS5825M 评估板

扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TAS5825M EVM

了解详情

Develop with TAS5825M EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS5825M Class-D audio amplifier.
评估板

TAS5825MEVM — 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

Required
为什么必需? This is the EVM board for evaluating TAS5825M.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

PUREPATH-CMBEVM — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台主板

Required
为什么必需? This is the PurePath console motherboard required for TAS5825MEVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-060026 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PUREPATH-CMBEVM 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台主板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-060026 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计
应用软件和框架

LEARNINGBOARD-SW — 用于扬声器特性鉴定的学习板软件

Required if
Using SmartAmp features.
为什么必需? This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for smart amp devices.
支持的产品和硬件
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TAS5825MEVM — 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5825 Evaluation Module User's Guide 2017-11-30
证书 TAS5825MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持