TAS5825M

正在供货

具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Control interface Software Output power (W) 38 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Control interface Software Output power (W) 38 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 灵活的音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 和 192kHz 采样速率
    • I2S、LJ、RJ 或 TDM
    • 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 类运行模式
    • 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 90mΩ
    • 低静态电流,PVDD=12V 时小于 20mA
  • 支持多路输出配置
    • 1 × 53W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=1%)
    • 1 × 65W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=10%)
    • 2 × 30W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=1%)
    • 2 × 38W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=10%)
  • 优异的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 35 µVRMS
  • 灵活处理特性
    • 3 频带高级 DRC + AGL,2 × 15 BQ,
    • 声场定位器 (SFS)、电平计
    • 96kHz、192kHz 处理器采样
    • 动态 EQ、低音增强和扬声器过热/偏移保护
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 减小了解决方案尺寸
      • 小型 5 x 5mm 封装
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 大多数应用都不需要体积较大的电解电容器或大型电感器
  • 灵活的音频 I/O:
    • 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 和 192kHz 采样速率
    • I2S、LJ、RJ 或 TDM
    • 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高效 D 类运行模式
    • 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 90mΩ
    • 低静态电流,PVDD=12V 时小于 20mA
  • 支持多路输出配置
    • 1 × 53W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=1%)
    • 1 × 65W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=10%)
    • 2 × 30W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=1%)
    • 2 × 38W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=10%)
  • 优异的音频性能:
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 35 µVRMS
  • 灵活处理特性
    • 3 频带高级 DRC + AGL,2 × 15 BQ,
    • 声场定位器 (SFS)、电平计
    • 96kHz、192kHz 处理器采样
    • 动态 EQ、低音增强和扬声器过热/偏移保护
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 出色的集成式自保护功能:
    • 过流错误 (OCE)
    • 逐周期电流限制
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 减小了解决方案尺寸
      • 小型 5 x 5mm 封装
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 大多数应用都不需要体积较大的电解电容器或大型电感器

TAS5825M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的频率。

强大的音频 DSP 内核支持多种先进的音频处理流程,例如 2×15 BQ、3 频带 DRC、全频带 AGL(自动增益限制器)、智能放大器算法(过热和偏移保护)、低音增强、定位器、THD 管理器、PVDD 跟踪和热折返。 TAS5825M 具有 48kHz 或 96kHz 架构,集成的 SRC(采样率转换器)可检测到输入采样率并自动将输入采样转换为 DSP 目标采样率,从而避免音频伪影。

TAS5825M 是一款立体声、高性能闭环 D 类放大器,具有集成的音频处理器,支持高达 192kHz 的频率。

强大的音频 DSP 内核支持多种先进的音频处理流程,例如 2×15 BQ、3 频带 DRC、全频带 AGL(自动增益限制器)、智能放大器算法(过热和偏移保护)、低音增强、定位器、THD 管理器、PVDD 跟踪和热折返。 TAS5825M 具有 48kHz 或 96kHz 架构,集成的 SRC(采样率转换器)可检测到输入采样率并自动将输入采样转换为 DSP 目标采样率,从而避免音频伪影。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 PurePath™ Console 3、TAS5825M GUI 和其他设计资源。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS5825P 正在供货 具有超低空闲电流和出色效率的 4.5V 至 26.4V H 类控制数字输入 D 类音频放大器 TAS5825P features Class-H control rather than the TAS5825M's smart amp features.
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TAS5827 正在供货 具有集成音频和 H 类控制的 43W 立体声、数字输入闭环 D 类放大器 Higher output power and higher output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5825M 具有 192kHz 扩展音频处理能力的 4.5V 至 26.4V、38W 立体声、无电感器、数字输入、闭环 D 类音频放大器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 1月 30日
应用手册 掌握 TAS58xx 系列 D 类音频放大器的音频性能:蓝牙扬声 器、电视、条形音箱等的综合指南 PDF | HTML 2026年 6月 4日
应用简报 扬声器、电视、回音壁音频放大器:特性、优势和选型择指南 PDF | HTML 2026年 3月 23日
应用手册 TI TAS5815功放在TV应用中的设计 2025年 10月 27日
应用手册 TAS5825M 智能放大器应用指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 12日
应用简报 使用超声波通过 TAS5825M 进行存在检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 22日
应用手册 TAS5825M 的 EMC 设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
技术文章 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
白皮书 Audio Innovation: Trends in Automotive, Smart Home and Pro Audio Applications 2019年 8月 21日
应用手册 General Tuning Guide for TAS58xx Family 2019年 5月 28日
应用手册 TAS5825M Advanced Features 2018年 12月 6日
应用手册 Load TAS5825M Configurations from EEPROM via SPI 2018年 8月 10日
应用手册 TAS5825M Process Flows (Rev. A) 2018年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PUREPATH-CMBEVM — 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板

PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。

PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。

TI.com 上无现货
评估板

TAS5825MEVM — 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

TAS5825MEVM 展示了 TI 全新的数字输入 D 类闭环放大器 TAS5825M,后者可实现高达 192kHz 的采样速率,同时增强了处理能力。该 EVM 与 PurePath Console 主板 (PUREPATH-CMBEVM) 以及 PurePath Console 3 软件 (PUREPATHCONSOLE) 配合使用。EVM 上有两个 TAS5825M 器件,使用户能够使用各种处理流程评估采用单声道、立体声或 2.1 输出配置的系统。PVDD 电源是通过 TAS5825MEVM 提供的,并在 PUREPATH-CMBEVM 上调节为 5VDC 和 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TAS5825MEVM-SB — 适用于 TAS5825M 和 TAS5720M 可扩展 2.1 声道音频放大器的评估板

这款 2.1 声道音频放大器评估板包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

TAS5825-SW TAS5825M GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5825M GUI and software for PurePath™ Console 3
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-060026 — 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计

这款 2.1 声道音频放大器参考设计包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频