PUREPATH-CMBEVM

用于音频放大器的 PurePath 控制台母板

PUREPATH-CMBEVM

立即订购

概述

PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。

PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。

特性
  • PurePath 控制台 GUI、多个音频源和受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块之间灵活且易于使用的接口
    • 可以使 PurePath 控制台 GUI 通过 USB 向受支持的 TI 音频评估模块发送 I2C 控制信号
    • 自动器件检测初始化序列可缩短硬件设置时间
  • 灵活的音频路由:
    • 音频输入源:USB 音频、SPDIF(光学和同轴电缆)和模拟
    • 音频输出:光学 SPDIF 和模拟
  • 与 Windows 7 和 Windows XP 兼容
扬声器放大器
TAS5729MD 带 HP 的 12W 立体声、24W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5731 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器 TAS5733L 具有 EQ 和 AGL 功能的 10W 立体声、20W 单声道、8V 至 16.5V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器 TAS5760L 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760LD 带集成耳机的 21W 立体声、42W 单声道、4.5V 至 16.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760M 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器 TAS5760MD 带集成耳机的 55W 立体声、114W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类音频放大器 TAS5782M 具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825M 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PUREPATH-CMBEVM — 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ 控制台主板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

支持的产品和硬件
下载

SLOC305 Audio Firmware (TAS1020B) V0354

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 29 四月 2014
download Audio Firmware (TAS1020B) V0354 (zip)  — 684 K

校验和
硬件开发
评估板
PCM5122EVM-U PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U PCM5142 评估模块 PUREPATH-CMBEVM 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc305 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc305/sloc305.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC305. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 PUREPATH-CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 评估模块 TAS5782MEVM TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块 TAS5825MEVM 具有 96kHz/192kHz 扩展处理能力的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块

软件开发

应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频