TDA2PXEVM

TDA2PXEVM

来源: SVTRONICS INC
立即订购

概述

TDA2Px EVM 评估平台旨在加快 ADAS 应用的开发工作,并缩短产品上市时间。TDA2Px EVM 基于包含异构可扩展架构的 TDA2Px 片上系统 (SoC),该架构由 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核、Vision AccelerationPac (EVE) 内核、Arm® Cortex®-A15 MP 内核、3D GPU 内核、H.264 编码/解码加速和双核 Cortex-M4 内核组合而成。它还集成了诸多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、CSI-2 接口、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

CPU 主板也集成了以太网或 HDMI 等关键外设。

请注意,评估模块 不附带电源,需要单独购买。需要具有以下规格的电源:

  • 12V DC 输出
  • 5A 输出
  • 正极内端子和负极外端子
  • 2.5mm 或 2.1mm 内径和 5.5mm 外径的母型圆柱,插入深度为 8.85mm

特性
  • 硬件
    • TDA2Px 处理器
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + LP87565 电源管理 IC
    • 4GB eMMC
  • 软件
    • PROCESSOR-SDK-TDAX
  • 连接
    • 千兆位以太网 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 卡
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 音频输入/输出
    • WiLink8 Q(连接器)
汽车驾驶辅助 SoC
TDA2P-ABZ — 适用于 ADAS 且具有图形、成像处理、视频和视觉加速选项的 TDA2 引脚兼容型 SoC 系列 TDA2P-ACD — 适用于 ADAS 且具有图形、成像处理、视频和视觉加速选项的高性能 SoC 系列
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SVTRONICS INC

立即订购并开发

评估板

705857-1001 — 融合应用程序板 - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

支持的产品和硬件

705857-1001 — 融合应用程序板 - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TDA2Px-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 2018-11-26
用户指南 Fusion Application Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019-11-22

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — 适用于 TDAx ADAS SoC 的 Processor SDK – 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SVTRONICS INC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。