产品详情

CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 500, 650, 750, 1176, 1500 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators Embedded vision engines, Image system processor, Image video accelerator Features Vision Analytics Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 2 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 500, 650, 750, 1176, 1500 Coprocessors 4 Arm Cortex-M4 Graphics acceleration 1 2D, 2 3D Display type 1 HDMI, 3 LCD Protocols Ethernet PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators Embedded vision engines, Image system processor, Image video accelerator Features Vision Analytics Operating system Android, Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
FCBGA (APB) 784 529 mm² 23 x 23 FCCSP (ACD) 784 529 mm² 23 x 23
  • 专为 ADAS 应用设计的 架构中添加了安全引导特性中添加了安全引导特性
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
  • 双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • C66x 浮点 VLIW DSP 多达两个
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 双 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1333
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • 成像子系统 (ISS)
    • 图像信号处理器 (ISP)
    • 宽动态范围和镜头失真校正(WDR 和网格 LDC)
    • 一个摄像头适应层 (CAL_B)
  • IVA-HD 子系统
  • 显示子系统
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 8 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 多达 2 个控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议,具有 FD(灵活数据速率)功能
  • MIPI CSI-2 摄像头串行接口
  • PCI Express®3.0 端口,带有集成型 PHY
    • 一个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或 2 个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四通道 SPI 接口
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • SATA 接口
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 3 个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的秘钥和 OTP 数据
  • 电源、复位和时钟管理
  • 片上调试,采用 CTool 技术
  • 符合汽车级 AEC-Q100 标准
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm,0.8mm 间距,784 引脚 BGA (ACD)
  • 专为 ADAS 应用设计的 架构中添加了安全引导特性中添加了安全引导特性
  • 支持视频、图像和图形处理
    • 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
  • 双核 Arm® Cortex®-A15 微处理器子系统
  • C66x 浮点 VLIW DSP 多达两个
    • 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
    • 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
  • 片上 L3 RAM 高达 2.5MB
  • 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
  • 双 DDR2/DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
    • 最高支持 DDR2-800 和 DDR3-1333
    • 每个 EMIF 支持高达 2GB
  • 双核 Arm® Cortex®-M4 图像处理单元 (IPU)
  • Vision AccelerationPac
    • 多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
  • 成像子系统 (ISS)
    • 图像信号处理器 (ISP)
    • 宽动态范围和镜头失真校正(WDR 和网格 LDC)
    • 一个摄像头适应层 (CAL_B)
  • IVA-HD 子系统
  • 显示子系统
    • 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
  • 2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
    • Vivante®GC320 内核
  • 视频处理引擎 (VPE)
  • 双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
  • 2 个视频输入端口 (VIP) 模块
    • 支持多达 8 个多路复用输入端口
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • 增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制器
  • 2 端口千兆以太网 (GMAC)
  • 多达 2 个控制器局域网 (DCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议
  • 模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
    • CAN 2.0B 协议,具有 FD(灵活数据速率)功能
  • MIPI CSI-2 摄像头串行接口
  • PCI Express®3.0 端口,带有集成型 PHY
    • 一个与第 2 代兼容的双通道端口
    • 或 2 个与第 2 代兼容的单通道端口
  • 16 个 32 位通用计时器
  • 32 位 MPU 看门狗计时器
  • 10 个可配置 UART/IrDA/CIR 模块
  • 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
  • 四通道 SPI 接口
  • 5 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • SATA 接口
  • 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
  • 超高速 USB 3.0 双角色器件
  • 3 个高速 USB 2.0 双角色器件
  • 四个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC™/SD®/SDIO)
  • 多达 247 个通用 I/O (GPIO) 引脚
  • 器件安全 特性
    • 硬件加密加速器和 DMA
    • 防火墙
    • JTAG®
    • 安全密钥
    • 安全 ROM 和引导
    • 客户可编程的秘钥和 OTP 数据
  • 电源、复位和时钟管理
  • 片上调试,采用 CTool 技术
  • 符合汽车级 AEC-Q100 标准
  • 28nm CMOS 技术
  • 23mm × 23mm,0.8mm 间距,784 引脚 BGA (ACD)

TI 的全新 TDA2Px 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,专为满足领先的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的要求而设计。TDA2Px 系列集最佳的性能、低功耗和 ADAS 视觉分析处理功能于一体,可广泛应用于汽车领域中的 ADAS 应用, 以推动实现更自主的无碰撞驾驶体验。

TDA2Px SoC 通过最全面的 ADAS 应用 (包括前置摄像头、泊车辅助、环视和单一架构上的传感器融合),在汽车领域实现了复杂的嵌入式视觉技术。

TDA2Px SoC 采用异类可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Vision AccelerationPac、Arm Cortex-A15 MPCore™ 和双 Cortex-M4 处理器的组合。该器件集成了用于在以太网 AVB 网络上解码多视频流的视频加速器,以及用于渲染虚拟视图的图形加速器,因此可实现 3D 视觉体验。此外,TDA2Px SoC 还集成了诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

适用于本系列产品的 Vision AccelerationPac 包含多个嵌入式视觉引擎 (EVE),因此应用处理器不用再执行视觉分析功能,同时还降低了功耗。Vision AccelerationPac 针对视觉处理功能进行了优化,具有用于高效程序执行的 32 位 RISC 内核,以及用于专业视觉处理的矢量协处理器。

此外,TI 为 Arm、DSP 和 EVE 协处理器提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。

每个器件都具有加密加速特性。HS(高安全性)器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

TDA2Px ADAS 处理器符合 AEC-Q100 标准。

TI’s new TDA2Px System-on-Chip (SoC) is a highly optimized and scalable family of devices designed to meet the requirements of leading Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The TDA2Px family enables broad ADAS applications in automobiles by integrating an optimal mix of performance, low power and ADAS vision analytics processing that aims to facilitate a more autonomous and collision-free driving experience.

The TDA2Px SoC enables sophisticated embedded vision technology in automobiles by broadest range of ADAS applications including front camera, park assist, surround view and sensor fusion on a single architecture.

The TDA2Px SoC incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac, Arm Cortex-A15 MPCore and dual-Cortex-M4 processors. The integration of a video accelerator for decoding multiple video streams over an Ethernet AVB network, along with graphics accelerators for rendering virtual views, enable a 3D viewing experience. And the TDA2Px SoC also integrates a host of peripherals including multi-camera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN and GigB Ethernet AVB.

The Vision AccelerationPac for this family of products includes multiple embedded vision engines (EVEs) offloading the vision analytics functionality from the application processor while also reducing the power footprint. The Vision AccelerationPac is optimized for vision processing with a 32-bit RISC core for efficient program execution and a vector coprocessor for specialized vision processing.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The TDA2Px ADAS processor is qualified according to the AEC-Q100 standard.

TI 的全新 TDA2Px 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,专为满足领先的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的要求而设计。TDA2Px 系列集最佳的性能、低功耗和 ADAS 视觉分析处理功能于一体,可广泛应用于汽车领域中的 ADAS 应用, 以推动实现更自主的无碰撞驾驶体验。

TDA2Px SoC 通过最全面的 ADAS 应用 (包括前置摄像头、泊车辅助、环视和单一架构上的传感器融合),在汽车领域实现了复杂的嵌入式视觉技术。

TDA2Px SoC 采用异类可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Vision AccelerationPac、Arm Cortex-A15 MPCore™ 和双 Cortex-M4 处理器的组合。该器件集成了用于在以太网 AVB 网络上解码多视频流的视频加速器,以及用于渲染虚拟视图的图形加速器,因此可实现 3D 视觉体验。此外,TDA2Px SoC 还集成了诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

适用于本系列产品的 Vision AccelerationPac 包含多个嵌入式视觉引擎 (EVE),因此应用处理器不用再执行视觉分析功能,同时还降低了功耗。Vision AccelerationPac 针对视觉处理功能进行了优化,具有用于高效程序执行的 32 位 RISC 内核,以及用于专业视觉处理的矢量协处理器。

此外,TI 为 Arm、DSP 和 EVE 协处理器提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。

每个器件都具有加密加速特性。HS(高安全性)器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。

TDA2Px ADAS 处理器符合 AEC-Q100 标准。

TI’s new TDA2Px System-on-Chip (SoC) is a highly optimized and scalable family of devices designed to meet the requirements of leading Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The TDA2Px family enables broad ADAS applications in automobiles by integrating an optimal mix of performance, low power and ADAS vision analytics processing that aims to facilitate a more autonomous and collision-free driving experience.

The TDA2Px SoC enables sophisticated embedded vision technology in automobiles by broadest range of ADAS applications including front camera, park assist, surround view and sensor fusion on a single architecture.

The TDA2Px SoC incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and floating-point TMS320C66x digital signal processor (DSP) generation cores, Vision AccelerationPac, Arm Cortex-A15 MPCore and dual-Cortex-M4 processors. The integration of a video accelerator for decoding multiple video streams over an Ethernet AVB network, along with graphics accelerators for rendering virtual views, enable a 3D viewing experience. And the TDA2Px SoC also integrates a host of peripherals including multi-camera interfaces (both parallel and serial) for LVDS-based surround view systems, displays, CAN and GigB Ethernet AVB.

The Vision AccelerationPac for this family of products includes multiple embedded vision engines (EVEs) offloading the vision analytics functionality from the application processor while also reducing the power footprint. The Vision AccelerationPac is optimized for vision processing with a 32-bit RISC core for efficient program execution and a vector coprocessor for specialized vision processing.

Additionally, TI provides a complete set of development tools for the Arm, DSP, and EVE coprocessor, including C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a debugging interface for visibility into source code execution.

Cryptographic acceleration is available in all devices. All other supported security features, including support for secure boot, debug security and support for trusted execution environment are available on High-Security (HS) devices. For more information about HS devices, contact your TI representative.

The TDA2Px ADAS processor is qualified according to the AEC-Q100 standard.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 37
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDA2Px ADAS 应用 处理器 23mm 封装(ACD 封装)器件版本 1.0 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2019年 3月 8日
* 勘误表 已停产并重新设计的 TDA2P、DRA7xxP、AM574x 封装 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 5月 29日
* 勘误表 TDA2Px Silicon Errata (Rev. B) PDF | HTML 2024年 9月 8日
应用手册 Jacinto6 SoC 上 VISION SDK 和 PSDKLA 之间的 IVA-HD 共 享 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 11月 18日
应用手册 在 Jacinot6 SOC 上集成 VISION SDK 和 PSDK 之间的虚拟 DRM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 13日
白皮书 立体视觉 - 迎接挑战并发现机遇,适用于 ADAS (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 8日
白皮书 借助 ADAS 为自动驾驶汽车铺平道路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 3日
用户指南 TDA2Px Technical Reference Manual (Rev. C) 2020年 2月 25日
应用手册 AM57x, DRA7x, and TDA2x EMIF Tools (Rev. E) 2020年 1月 6日
应用手册 Integrating New Cameras With Video Input Port on DRA7xx SoCs PDF | HTML 2019年 6月 11日
应用手册 TDA2x/TDA2E Performance (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 10日
应用手册 TDA2Px Performance (Rev. A) 2018年 10月 22日
应用手册 The Implementation of YUV422 Output for SRV 2018年 8月 2日
应用手册 MMC DLL Tuning (Rev. B) 2018年 7月 31日
应用手册 Integrating AUTOSAR on TI SoC: Fundamentals 2018年 6月 18日
应用手册 ECC/EDC on TDAxx (Rev. B) 2018年 6月 13日
应用手册 Sharing VPE Between VISIONSDK and PSDKLA 2018年 5月 4日
用户指南 LP87565C-Q1 and TPS65917-Q1 User’s Guide to Power DRA7xxP and TDA2Pxx (Rev. A) 2018年 4月 20日
应用手册 TMS320C66x XMC Memory Protection 2018年 1月 31日
应用手册 DSS Bit Exact Output (Rev. A) 2018年 1月 12日
应用手册 Flashing Utility - mflash 2018年 1月 9日
应用手册 Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) 2017年 11月 7日
应用手册 A Guide to Debugging With CCS on the DRA75x, DRA74x, TDA2x and TDA3x Family of D (Rev. B) 2017年 11月 3日
应用手册 DSS BT656 Workaround for TDA2x (Rev. A) 2017年 11月 3日
功能安全信息 Safety Features on VisionSDK 2017年 10月 26日
应用手册 Optimization of GPU-Based Surround View on TI’s TDA2x SoC 2017年 9月 12日
白皮书 Step into next-gen architectures for multi-camera operations in automobiles 2017年 6月 16日
白皮书 Making Cars Safer Through Technology Innovation (Rev. A) 2017年 6月 7日
应用手册 Quality of Service (QoS) Knobs for DRA74x, DRA75x & TDA2x Family of Devices (Rev. A) 2016年 12月 15日
应用手册 Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 2016年 8月 23日
应用手册 ADAS Power Management 2016年 3月 7日
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日
白皮书 Surround view camera systems for ADAS (Rev. A) 2015年 10月 20日
应用手册 Guide to fix Perf Issues Using QoS Knobs for DRA74x, DRA75x, TDA2x & TD3x Device 2014年 8月 13日
白皮书 TI Vision SDK, Optimized Vision Libraries for ADAS Systems 2014年 4月 14日
白皮书 TI Gives Sight to Vision-Enabled Automotive Technologies 2013年 10月 16日
白皮书 Empowering Automotive Vision with TI’s Vision AccelerationPac 2013年 10月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDA2PXEVM — TDA2Px 评估模块

TDA2Px EVM 评估平台旨在加快 ADAS 应用的开发工作,并缩短产品上市时间。TDA2Px EVM 基于包含异构可扩展架构的 TDA2Px 片上系统 (SoC),该架构由 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 内核、Vision AccelerationPac (EVE) 内核、Arm® Cortex®-A15 MP 内核、3D GPU 内核、H.264 编码/解码加速和双核 Cortex-M4 内核组合而成。它还集成了诸多外设,包括基于 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、CSI-2 接口、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。

CPU (...)
来源:SVTRONICS INC
用户指南: PDF
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RADAR 适用于雷达的 RTOS 处理器 SDK

Processor SDK-Vision (Vision SDK) and Processor SDK-Radar (Radar SDK) are multi-processor software development kits for TDAx processors. The software framework allows users to create different ADAS application data flows involving radar capture, radar processing, video capture, video (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-VISION 适用于视觉应用的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK

Processor SDK-Vision (Vision SDK) and Processor SDK-Radar (Radar SDK) are multi-processor software development kits for TDAx processors. The software framework allows users to create different ADAS application data flows involving radar capture, radar processing, video capture, video (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
操作系统 (OS)

GHS-3P-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
仿真模型

DRA7xxP and TDA2Px BSDL Files

SPRM750.ZIP (34 KB) - BSDL Model
仿真模型

DRA7xxP and TDA2Px IBIS Files

SPRM748.ZIP (36622 KB) - IBIS Model
仿真模型

DRA7xxP and TDA2Px Thermal Model

SPRM749.ZIP (2 KB) - Thermal Model
计算工具

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
用户指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (APB) 784 Ultra Librarian
FCCSP (ACD) 784 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频