THS4511EVM

THS4511 评估模块

THS4511EVM

立即订购

概述

THS4511EVM is an evaluation Module for the RGT (16 pin leadless QFN) package.

The THS4511EVM is designed to demonstrate the functionality and versatility of the device. The EVM is ready for power, signal source, and test instruments. The EVM is configured for a gain of 0 dB and 50 ohm input and output termination for connection to common lab test equipment.

The THS4511 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.

特性
  • Configured with 50 ohms input/output impedance
  • 1:1 Transformer on output
  • Power Supply: 5V
  • Decoupling capacitors
  • Connectors: Vs+, GND, Vs-, In+, J3 (V OUT), and test points
  • Input and Output signals are via SMA connectors
  • Power connectors are via banana jack
全差分放大器
THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511-SP 抗辐射 V 类宽带全差动放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS4511EVM — THS4511 评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 数据表 Wideband, Low-Noise, Low-Distortion, Fully-Diff Amp 数据表 (Rev. E) 2009年 11月 20日
证书 THS4511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

硬件开发

评估板
THS4509EVM THS4509 评估模块 THS4513EVM THS4513 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频