硬件开发
评估板
SN6501-MULXFMR-EVM — 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器
该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况。
EVM用户指南:
PDF
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况。
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00004 Test Results | 2013-9-26 |