TIDA-00021

Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计

TIDA-00021

设计文件

概述

Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel IMVP-7 SVID 的参考设计,提供 GUI 通信程序以及多个板载测试点,用于评估 CPU 直流/直流控制器的静态和动态性能。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、两相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,还采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。

特性

• 设计支持来自 Vbatt 的 9V 到 20V 输入电压
• 适用于 Ivy Bridge 的小型高密度电源解决方案
• 三相 CPU 电源支持高达 94A 的电流
• CPU 电源在 12Vin 至 1.05Vout 的条件下,可实现 90% 峰值(80% 满负载)效率
• 低 CPU 电压纹波:25mV
• 设计已经过编译和测试,并且具有可用电路板。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU065.PDF (5167 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR034.PDF (146 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC051.ZIP (2075 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU066.PDF (3815 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR033.PDF (914 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV717P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS59650双通道(三相 CPU/两相 GPU)SVID、D-CAP+™ 降压控制器

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00021 Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
下载选项

TIDC052 TIDA-00021 Setup Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-8-22
硬件开发
参考设计
TIDA-00021 Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc052 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc052/tidc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC052. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00021 Test Results 2013-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持