TLV717P

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 3.6 Noise (µVrms) 55 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 393 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 215 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.3, 3.6 Noise (µVrms) 55 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.03 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 393 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 215 Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2SON (DQN) 4 1 mm² (1 mm × 1 mm)
  • 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 215mV
  • 精度:0.5%(典型值)
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供固定输出电压:
    1.2V 至 5V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 1kHz 时为 70dB
    • 1MHz 时为 50dB
  • 搭配 0.1µF 有效输出电容使用时可保持稳定
  • 折返电流限制
  • 封装:1mm x 1mm DQN 可提供电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的封装选项附录。 更多信息,请参见。

应用

  • 个人电脑 (PC) 和笔记本电脑
  • 智能手机
  • 便携式电子设备和电池供电类设备
  • 电子销售点

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 215mV
  • 精度:0.5%(典型值)
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供固定输出电压:
    1.2V 至 5V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 1kHz 时为 70dB
    • 1MHz 时为 50dB
  • 搭配 0.1µF 有效输出电容使用时可保持稳定
  • 折返电流限制
  • 封装:1mm x 1mm DQN 可提供电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的封装选项附录。 更多信息,请参见。

应用

  • 个人电脑 (PC) 和笔记本电脑
  • 智能手机
  • 便携式电子设备和电池供电类设备
  • 电子销售点

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TLV717P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此系列器件可提供典型值为 0.5% 的精度。

当负载电阻减小时,TLV717P 系列可提供折返电流以降低输出电流。电流折返初始典型值为 350mA;输出短路电流限值的典型值为 40mA。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合手持式 应用。TLV717P 提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。

TLV717P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此系列器件可提供典型值为 0.5% 的精度。

当负载电阻减小时,TLV717P 系列可提供折返电流以降低输出电流。电流折返初始典型值为 350mA;输出短路电流限值的典型值为 40mA。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合手持式 应用。TLV717P 提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TLV741P 正在供货 具有主动输出放电和使能功能的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器 Similar device for cost-sensitive applications
TLV713P 正在供货 具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器 Similar device that can operate without output capacitors

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV717P 适用于便携式设备且具有折返电流限值的 150mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016-6-9
技术文章 LDO basics: Current limit PDF | HTML 2017-5-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOST-CC2564MODA — TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块

BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ 插件模块旨在用于具有集成式天线的双模蓝牙® CC2564 模块 (CC2564MODA) 的评估和设计目的。  CC2564MODA 模块基于 TI 的双模蓝牙® CC2564B 控制器,可减少设计工作量并加快上市速度。CC2564MODA 模块提供出色的射频性能,其发射功率和接收灵敏度范围大约相当于其他纯 BLE 解决方案的 2 倍。

为实现完整的评估解决方案,BOOST-CC2564MODA 板可直接插入 TI LaunchPad™ 开发套件和 BoosterPack (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

CC256XMS432BTBLESW — 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈

TI’s Dual-mode Bluetooth stack on MSP432 MCUs software for Bluetooth + Bluetooth Low Energy enables the MSP432 MCU and is comprised of Single Mode and Dual-mode offerings implementing the Bluetooth 4.0 specification. The Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886), provides (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71712 PSpice Transient Model

SBVM114.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71713 PSpice Transient Model

SBVM115.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71715 PSpice Transient Model

SBVM116.ZIP (31 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71718 PSpice Transient Model

SBVM117.ZIP (31 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV717185 PSpice Transient Model

SBVM276.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71721 PSpice Transient Model

SBVM255.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71725 PSpice Transient Model

SBVM118.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71727 PSpice Transient Model

SBVM256.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71728 PSpice Transient Model

SBVM120.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV717285 PSpice Transient Model

SBVM119.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71729 PSpice Transient Model

SBVM257.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71730 PSpice Transient Model

SBVM121.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71733 PSpice Transient Model

SBVM122.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV71736 PSpice Transient Model

SBVM123.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00021 — Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计

Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel IMVP-7 SVID 的参考设计,提供 GUI 通信程序以及多个板载测试点,用于评估 CPU 直流/直流控制器的静态和动态性能。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、两相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,还采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频