TIDA-00075

高带宽和高电压任意波形发生器前端

TIDA-00075

设计文件

概述

此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。

特性
  1. 高性能任意波形发生器前端的示例
  2. 使用 DAC5682Z 生成宽带信号
  3. 使用 OPA695 提供 1 个宽带高性能输出,能够驱动 50 欧姆负载
  4. 使用 THS3095 提供高电压输出,最大 30Vpp
  5. 采用 TSW1400 和 HSDC Pro 信号发生器软件的简单评估平台
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU129.PDF (1361 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR609.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR610.ZIP (3998 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR608.PDF (181 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA695具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3091单通道、高电压、低失真电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

CDCM7005高性能、低相位噪声、低偏移的时钟同步器(使参考时钟与 VCXO 同步)

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3095具有断电功能的单路高电压低失真电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC5682Z双通道、16 位、1.0GSPS、1x-4x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54305.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS767具有使能和复位延迟功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

UCC284具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 500mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End 2013-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频