TIDA-00090

USB 音频参考设计

TIDA-00090

设计文件

概述

该参考设计采用 TLV320AIC3256 音频编解码器,是一个功能齐全的 USB 供电流媒体音频平台,可将外部音频源连接至 PC 或笔记本电脑的 USB 端口。通过功能强大、易于使用、基于 Windows 的 GUI 来提供用户控制。

支持通过 TI 全面的 PurePath™ Studio 开发环境进行 TLV320AIC3256 软件开发。一款功能强大、易于使用的工具,专门设计用于简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发。图形开发环境由一系列通用音频功能组成,这些功能可拖放至音频信号流并以图形方式互连。点击鼠标即可从图形信号流汇编 DSP 代码。

USB 音频参考设计仅需通过一条 USB 电缆连接至 PC 即可运行。USB 连接向 EVM 提供电源、控制和流式音频数据,以精简设置和配置。

特性
  • 功能齐全的 USB 音频流传输电路板
  • 通过 USB 提供电源、控制及音频流数据 – 无需其他端口
  • 本设计提供了许多测试点,便于使用其他电路和输入器件进行轻松分析
  • 与 TI 的 PurePath™ Studio 开发环境完全兼容
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU225.PDF (4163 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR408.ZIP (31 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC283.ZIP (861 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR407.PDF (92 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频编解码器

TLV320AIC3256具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA95172 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

该参考设计采用 TLV320AIC3256 音频编解码器,是一个功能齐全的 USB 供电流媒体音频平台,可将外部音频源连接至 PC 或笔记本电脑的 USB 端口。通过功能强大、易于使用、基于 Windows 的 GUI 来提供用户控制。

支持通过 TI 全面的 PurePath™ Studio 开发环境进行 TLV320AIC3256 软件开发。一款功能强大、易于使用的工具,专门设计用于简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发。图形开发环境由一系列通用音频功能组成,这些功能可拖放至音频信号流并以图形方式互连。点击鼠标即可从图形信号流汇编 DSP 代码。

USB (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00090 USB 音频参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00090 USB 音频参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00090 Test Results 2014-2-11
用户指南 TLV320AIC3256EVM-U Evaluation Module (Rev. B) 2012-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频