TPS736

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 57.8 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 0.4 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 4.3, 5.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.4 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 53, 57.8 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm) SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² (6.5 mm × 7.06 mm)
  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:75mV(典型值)
  • 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 初始精度为 0.5%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
  • 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
  • 热关断和指定最小/最大电流限制保护
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.20V 至 5.0V 固定输出
    • 1.20V 至 5.5V 的可调输出
    • 可提供定制输出
  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:75mV(典型值)
  • 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 初始精度为 0.5%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
  • 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
  • 热关断和指定最小/最大电流限制保护
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.20V 至 5.0V 固定输出
    • 1.20V 至 5.5V 的可调输出
    • 可提供定制输出

TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。

TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。

TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV758P 正在供货 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Supports higher load current, with better PSRR, lower min VIN with 90% lower IQ.
TLV755P 正在供货 具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器 Improved PSRR performance and supports lower min VIN with 90% lower IQ.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS736 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS、400mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. X) PDF | HTML 英语版 (Rev.X) PDF | HTML 2025-7-30
* 辐射与可靠性报告 TPS73633MDBVREPG4 Reliability Report 2013-9-6
* 辐射与可靠性报告 TPS73601MDCQREP Reliability Reports 2011-8-26
* 辐射与可靠性报告 TPS73601MDRBREP Reliability Report 2011-8-26
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020-9-16
应用手册 Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) 2019-8-30
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018-3-21
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017-8-9
应用手册 Power Solution using LDO's (Rev. A) 2010-3-25
用户指南 TPS73x01DRBEVM-518 User's Guide 2009-8-13
模拟设计期刊 Taming linear-regulator inrush currents 2009-5-1
模拟设计期刊 Q2 2009 Issue Analog Applications Journal 2009-5-1
应用手册 Extending VOUT Below 1.2 V Using an External Reference 2005-10-3
用户指南 DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003-10-15
更多文献资料 DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) 2001-2-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2557EVM — 具有 H 类升压和扬声器感应功能的 TAS2557 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2557EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath™ Console 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2557 音频放大器的完整评估。评估模块随附一个配套的参考扬声器。该电路板提供 USB 接口连接电脑,并通过 PPC3 软件套件控制。PPC3 需单独下载。借助 PPC3,您可根据需求进一步微调解决方案。将两个 EVM 级联即可快速组建立体声解决方案。

此 EVM 还允许连接到智能放大器学习板 v2,从而可为您的应用独树一帜地增加更多扬声器,同时还可使用 PPC3 的高级特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2559EVM — TAS2559 5.7W D 类音频放大器评估模块

TAS2559EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath™ Console 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2559 音频放大器的完整评估。依托板载的 TAS2560 器件,该参考板可在立体声模式下运行。参考板亦支持单声道运行模式。该评估模块附带两个参考扬声器。板件配有面向 PC 的 USB 接口,并由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 需单独下载。借助 PPC3,您可根据需求进一步微调解决方案。将两个 EVM 级联即可快速组建立体声解决方案。此 EVM 还允许连接到智能放大器学习板 (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS2560EVM — TAS2560 5.6W D 类音频放大器评估模块

TAS2560 评估模块可使用户能够快速轻松地评估 TAS2560 音频放大器。此小型参考设计附带 USB 电缆,可轻松将电路板连接至您的 PC,并通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) 内提供的基于寄存器的图形用户界面进行控制。此 USB 电缆还可将音频直接传输到 EVM。用户可评估 TAS2560 所提供的音频质量和模拟性能。电源和音频评估需要 +5V 电源和扬声器(需单独购买)。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS5805MEVM — TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM

着手实施时,请执行以下步骤:

第 1 步:硬件
订购 TAS5805M 评估模块

第 2 步:软件
申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5805M 软件

第 3 步:培训
下载《TAS5805M 评估模块用户指南》
阅读 TAS58xx 系列通用调优指南应用手册
阅读 TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程应用手册

TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 级闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块

TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
支持的产品和硬件
评估板

TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块

TAS6511-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成 DSP 的 TAS6511-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。PurePath™ Console 3 图形用户界面 (GUI) 通过 USB 连接 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
支持的产品和硬件
评估板

TPS73601DRBEVM-518 — TPS73601DRBEVM-518 评估模块

TPS73601DRBEVM-518 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON) 封装的 TPS73601 低压降 (LDO) 线性稳压器进行评估。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部元件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM

TUSB1210EVM 采用 ULPI 接口实现 USB PHY。它可以支持主机、器件、OTG 模式,还支持在 ULPI 接口上提供 +1.8V 输出电压。此 EVM 还可用作实现 TUSB1210 的硬件参考设计。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

TMDSCNCD280049C — F280049C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

TMDSCNCD280049C 是一种基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列 的微控制器产品。controlCARD 非常适合用于初始评估和系统原型设计。它们也是完整的板级模块,利用两种标准外形尺寸(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种来提供轻巧的单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS73601 PSpice Transient Model

SBVM439.ZIP (47 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73601 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM498.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TPS736

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频