TIDA-00092

优化 LMH6554 以驱动高速 ADC

TIDA-00092

设计文件

概述

此参考设计展示了高速放大器 LMH6554 执行单端至差动转换以驱动高速模拟至数字转换器 (ADC),同时保持卓越的噪声和失真性能的能力。为交流和直流耦合应用显示了连接到 ADS4449 四通道、250 MSPS、14 位 ADC 时的性能与输入频率之间的关系。讨论了用于共模电压、电源和接口的各种选项,这些选项经过测量,满足各种应用的要求。显示了抗混叠滤波器示例以及它们所提供的性能改进。

特性
  • 高速单端至差动转换,同时保持卓越的性能
  • 用于驱动 ADS4449 的 LMH6554 的系统性能结果
    • 在第一个奈奎斯特区域中,SFDR > 82 dBFs,SNR > 71 dBFS
    • 在第二个奈奎斯特区域中,SFDR > 80 dBFs,SNR > 68 dBFS
  • 交流和直流耦合接口的示例
  • 展示抗混叠滤波器设计和性能增益
  • 讨论了为实现最佳性能而需考虑的放大器电源设计注意事项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU172.PDF (596 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR605.PDF (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC419.ZIP (1671 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR604.PDF (132 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS4449四通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS45091.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS770006具有 +6dB 固定增益的高速全差分 ADC 驱动器放大器

数据表: PDF
全差分放大器

LMH65542.8GHz 超线性全差分放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH6881具有增益控制的 2.4GHz 可编程差动放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC420 — TIDA-00092 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00092 优化 LMH6554 以驱动高速 ADC
下载选项

TIDC420 TIDA-00092 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-5-7
硬件开发
参考设计
TIDA-00092 优化 LMH6554 以驱动高速 ADC

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc420 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc420/tidc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC420. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Optimizing the LMH6554 to Drive High-Speed ADCs Design Guide 2014-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频