TIDA-00098
AptinaTM 汽车摄像机模块
TIDA-00098
概述
此参考设计是包含 Aptina 图像传感器和处理器以及 TI FPD-Link III 串行器的汽车摄像头模块解决方案。此模块采用来自 Aptina 的 AR0132AT 1.2Mp 图像传感器、 AP0101AT 图像信号处理器 (ISP) 以及来自德州仪器 (TI) 的 LM34919C、TPS62231 降压稳压器和 DS90UB913A-Q1 FPD-Link III。该组合提供紧凑的双板汽车摄像头解决方案。仅需一根同轴电缆进行摄像头数据/控制信号传输和输入电源。
特性
- 完整的汽车摄像头模块参考设计
- 小巧外形,两个 32x32mm 堆叠的板
- 单个同轴电缆连接,通过一根同轴电缆传输输入电源和 FPD-Link III 信号
- 从 4.7V 到 42V 的宽操作范围,适用于 12V 汽车电池系统
- Aptina AR0132AT 1.2Mp 图像传感器、AP0101AT 图像信号处理器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00098 Test Results | 2014-2-27 |