TIDA-00110

在智能电网应用中采用 RTD 进行温度检测的模拟前端 (AFE) 参考设计

TIDA-00110

设计文件

概述

此参考设计可支持多达 4 个电阻式温度检测器 (RTD) 通过 1 个 ADC 相连接,这种连接方式使该解决方案既紧凑又模块化。ADC 和处理器之间通过 SPI 接口进行通信。如果一个应用需要 8 个 RTD,只需再连接一个这样的模块即可。这种解决方案十分灵活,可处理 2 线、3 线或 4 线类型 RTD。

特性
  • 基于 ADS1248 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ) ADC(具有内部 PGA 和高达 128 的可选增益)
  • 可测量 2、3 或 4 线 RTD 输入
  • 通过多路复用器(模拟开关)来切换四个 RTD 输入的励磁电流
  • 使用比例式测量来提高准确性
  • 对于 Pt100,准确性 < ±2°C(无校准)
  • 提供用于 ADC 接口控制和励磁电流切换的 I2C I/O 扩展器(无需外部 I/O)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU575.PDF (4975 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCG5.PDF (455 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCG4.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCL2.ZIP (3158 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC853.ZIP (478 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCG6.PDF (2249 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCG3.PDF (545 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS3A50173.3V、4:1、2 通道通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6408A具有中断输出、复位和配置寄存器的 8 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1148适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 IDAC 的 16 位 2kSPS ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1248用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC855 — TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00110 在智能电网应用中采用 RTD 进行温度检测的模拟前端 (AFE) 参考设计

TIDC855 TIDA-00110 Temperature Measurement With RTD for Transformer/Generator Protection

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00110 在智能电网应用中采用 RTD 进行温度检测的模拟前端 (AFE) 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc855 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc855/tidc855.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC855. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDC854 — TIDA-00110 RTD GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00110 在智能电网应用中采用 RTD 进行温度检测的模拟前端 (AFE) 参考设计

TIDC854 TIDA-00110 RTD GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00110 在智能电网应用中采用 RTD 进行温度检测的模拟前端 (AFE) 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc854 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc854/tidc854.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC854. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Analog Front End for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD 2014-12-22
用户指南 TIDA-00110 Code Examples 2014-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频