硬件开发
评估板
DRV10866EVM — 适用于 5V 三相无传感器无刷直流电机驱动器的 DRV10866 评估模块
该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感器 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时器中,以提供可变占空比 PWM 信号进行速度控制。DRV10866 采用 150 度无传感器 BEMF 控制方案,从而无需在电机上使用外部传感器。
EVM用户指南:
PDF