产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 6 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 1.65 Vs ABS (max) (V) 6 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 六个峰值输出电流为 680mA 的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 超低静态电流:待机模式下为 5µA(典型值)
  • 总体驱动器 H+L RDSOn900mΩ
  • 无传感器私有 BMEF 控制系统配置
  • 150°整流
  • 同步整流脉宽调制 (PWM) 操作
  • 可选 FG 和 ½ FG 开漏输出
  • 15kHz 至 50kHz 的 PWMIN输入
  • 锁定检测
  • 电压浪涌保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 热关断

应用范围

  • 笔记本 CPU 风扇
  • 游戏站 CPU 风扇
  • ASIC 冷却风扇

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 六个峰值输出电流为 680mA 的集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 超低静态电流:待机模式下为 5µA(典型值)
  • 总体驱动器 H+L RDSOn900mΩ
  • 无传感器私有 BMEF 控制系统配置
  • 150°整流
  • 同步整流脉宽调制 (PWM) 操作
  • 可选 FG 和 ½ FG 开漏输出
  • 15kHz 至 50kHz 的 PWMIN输入
  • 锁定检测
  • 电压浪涌保护
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 热关断

应用范围

  • 笔记本 CPU 风扇
  • 游戏站 CPU 风扇
  • ASIC 冷却风扇

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

DRV10866 是一款具有集成功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器,驱动电流峰值可达 680mA。 DRV10866 专门针对低噪声和低外部元件数风扇电机驱动应用而设计。 DRV10866 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。 同步整流运行模式可提高电机驱动器应用的效率。 DRV10866 通过开漏输出端输出 FG 或 ½ FG 以指示电机速度。 该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。 DRV10866 采用 10 引脚、3mm × 3mm × 0.75mm 高效散热型 SON (DSC) 封装。 额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

DRV10866 是一款具有集成功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的三相无传感器电机驱动器,驱动电流峰值可达 680mA。 DRV10866 专门针对低噪声和低外部元件数风扇电机驱动应用而设计。 DRV10866 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。 同步整流运行模式可提高电机驱动器应用的效率。 DRV10866 通过开漏输出端输出 FG 或 ½ FG 以指示电机速度。 该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。 DRV10866 采用 10 引脚、3mm × 3mm × 0.75mm 高效散热型 SON (DSC) 封装。 额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV10866 5V、三相无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 5月 20日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 DRV10866 Lock Detection Functionality (Rev. A) 2017年 2月 1日
应用手册 Utilizing the DRV10 Frequency Generator for Closed Loop Speed Control 2012年 12月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV10866EVM — DRV10866 评估模块

The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00112 — 具有变速控制的 5V、三相无传感器电机系统

该参考设计提供了一种在最短开发时间内以最少开销旋转和控制 5V 三相 BLDC 风扇电机的简单方法。其将无传感器 BLDC 电机驱动器 DRV10866 用于功率级和 TLC555 计时器中,以提供可变占空比 PWM 信号进行速度控制。DRV10866 采用 150 度无传感器 BEMF 控制方案,从而无需在电机上使用外部传感器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频