TIDA-00146

汽车类自适应头灯定位步进电机

TIDA-00146

设计文件

概述

TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8824EVM 板来形成该解决方案。

特性
  • 宽输入电压(支持 42V 负载突降)
  • 1/32 微步进内置分度器(平滑安静运动)
  • 通过 DRV8824 片上保护实现更高的系统可靠性
  • VM 睡眠功能最大限度降低功耗(电池耗电)
  • 步长/方向控制接口(2 个 GPIO 引脚)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU316.PDF (271 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU315.PDF (1217 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR565.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC395.ZIP (226 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR564.PDF (83 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC397.ZIP (428 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR563.PDF (441 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS777具有使能和复位延迟功能的 750mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
步进电机驱动器

DRV8824具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器  

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV8824EVM — DRV8824 评估模块

TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热警告。此设计通过整合 DRV8824EVM 板来形成该解决方案。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00146 汽车类自适应头灯定位步进电机
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8824EVM DRV8824 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00146 汽车类自适应头灯定位步进电机

软件开发

固件

TIDC396 — TIDA-00146 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00146 汽车类自适应头灯定位步进电机
下载选项

TIDC396 TIDA-00146 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-4-28
硬件开发
参考设计
TIDA-00146 汽车类自适应头灯定位步进电机

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc396 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc396/tidc396.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC396. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00146 Overview 2014-4-29
* 测试报告 TIDA-00146 Test Results 2014-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频