产品详情

Vs ABS (max) (V) 47 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 1.8 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1280 Sleep current (µA) 10 Microstepping levels 32 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 47 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 1.8 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1280 Sleep current (µA) 10 Microstepping levels 32 Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN (RHD) 28 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 最高 1/32 微步进
  • 多种衰减模式:
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA = 25°C)
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流睡眠模式
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性:
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VMx 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • PWM 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 最高 1/32 微步进
  • 多种衰减模式:
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
  • 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA = 25°C)
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流睡眠模式
  • 内置 3.3V 基准输出
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性:
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VMx 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8824 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8824 能够从每个输出驱动高达 1.6A 的电流(在 24V 和 25°C 下,具有适当的散热)。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。模式引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用慢速衰减、快速衰减或混合衰减。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

为过流、短路、欠压锁定和过温提供内部关断功能。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。

DRV8824 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8824 能够从每个输出驱动高达 1.6A 的电流(在 24V 和 25°C 下,具有适当的散热)。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。模式引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用慢速衰减、快速衰减或混合衰减。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。

为过流、短路、欠压锁定和过温提供内部关断功能。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV8825 正在供货 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器   Higher current
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8436 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器 For a newer device with 50-V max, DRV8436 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion
DRV8426 正在供货 具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 35V、1.5A 双极步进驱动器 For a newer device with 35-V max, DRV8426 offers integrated current sensing, smart tuning, high microstepping, P2P scalable family & smooth quiet motion
功能与比较器件相似。
DRV8884 正在供货 具有电流调节功能和 1/16 微步进的 37V、1A 双极步进电机驱动器   The DRV8884 has integrated microstepping up to 1/16 and Integrated Current Sensing

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8824EVM — DRV8824 评估模块

DRV8824EVM 是步进电机控制器评估模块,它包含器件、布线和软件,可简化对用于驱动客户电机的器件的评估过程。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SLVC342 — DRV88xx Software

支持的产品和硬件
支持软件

SLVC502 — Software: DRV8824EVM and DRV8825EVM

支持的产品和硬件
仿真模型

DRV8824 IBIS Model

SLVMBL6.ZIP (24 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00146 — 汽车自适应前灯定位步进电机

此 TIDA-00146 参考设计提供了集成电机驱动器解决方案,用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。该设计支持脱离电池供电,最大工作电源电压为 45V。此外,还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护的内部关断功能。本设计采用 DRV8824EVM 评估板构建该解决方案。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频