TIDA-00155

适用于液体和固体光学分析的 DLP 近红外光谱仪参考设计

TIDA-00155

设计文件

概述

近红外 (NIR) 光谱仪参考设计具有便携式外形规格,将德州仪器 (TI) 的 DLP 技术与单元件 InGaAs 检测器相结合以提供高性能测量,与使用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损旋转光栅架构相比,价格更实惠。  NIR 光谱仪通常用于分析有机基液体和固体,适用于食品、农业、制药、石化和塑料等应用。  结合功能强大的 Sitara™ 嵌入式处理器和模拟信号链组件,开发人员现在能够将高端实验室光谱仪的强大功能带到现场和生产线。

特性
  • 在短于 1 秒的时间内采集 1350nm 至 2450nm 波长范围内的频谱透射率数据,信噪比 (SNR) 大于 30,000:1
  • 单元件 InGaAs 检测器设计可提供高光通量,与 InGaAs 阵列相比,前者价格更实惠
  • 可编程波长滤波可实现恒定 SNR 扫描、实时波长和分辨率调整以及化学计量算法
  • 高分辨率频谱采集具有多达 1824 个数据点
  • Linux 操作系统和基于 Beagle Bone Black 开源架构的集成网页服务器,支持通过 USB、以太网、WiFi 或蓝牙灵活连接
  • 基于 MEMS 的强大设计消除了便携式设备的移动光栅或反射镜

 

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU236.PDF (306 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDC293C.ZIP (130938 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR418B.ZIP (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR417A.ZIP (1221 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS652514.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC350适用于 DLP4500 和 DLP4500NIR 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA330用于温度控制的热敏电阻信号放大器

数据表: PDF
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65145具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS730具有使能功能的 200mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65217具有 3 个直流/直流转换器、4 个 LDO、线性电池充电器和白光 LED 驱动器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
NIR (>700nm) DMD

DLP4500NIR0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

OPA569功率运算放大器、输出信号在 2A 输出电流下在 200mV 电源轨范围内摆动

数据表: PDF
精密 ADC

ADS125524 位 30kSPS 超低噪声 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

近红外 (NIR) 光谱仪参考设计具有便携式外形规格,将德州仪器 (TI) 的 DLP 技术与单元件 InGaAs 检测器相结合以提供高性能测量,与使用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损旋转光栅架构相比,价格更实惠。  NIR 光谱仪通常用于分析有机基液体和固体,适用于食品、农业、制药、石化和塑料等应用。  结合功能强大的 Sitara™ 嵌入式处理器和模拟信号链组件,开发人员现在能够将高端实验室光谱仪的强大功能带到现场和生产线。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00155 适用于液体和固体光学分析的 DLP 近红外光谱仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00155 适用于液体和固体光学分析的 DLP 近红外光谱仪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00155 Test Results 2014-2-26
应用手册 Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. 2016-8-1
应用手册 DLP Spectrometer Design Considerations 2014-8-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频