TPS730

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 Lower noise and lower IQ with better output accuracy
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS784 正在供货 具有高精度和使能功能的 300mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Higher current with higher accuracy alternative
TLV772 正在供货 300mA 高 PSRR 低 IQ 可调节 LDO Higher current with high PSRR alternative for cost-sensitive applications

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.7 Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 179 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.22 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3, 4.7 Noise (µVrms) 33 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.17 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 179 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) DSBGA (YZQ) 5 2.045000000000000125 mm² (— mm × — mm)
  • 具有使能功能的 200mA 低压降稳压器
  • 提供 1.8V 至 3.3V 的固定电压和可调电压(1.22V 至 5.5V)
  • 高 PSRR(频率为 100Hz 时 68dB)
  • 低噪声:
    • 55µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 出色的负载、线路瞬态响应
  • 超低压降电压:120mV(典型值)
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 具有使能功能的 200mA 低压降稳压器
  • 提供 1.8V 至 3.3V 的固定电压和可调电压(1.22V 至 5.5V)
  • 高 PSRR(频率为 100Hz 时 68dB)
  • 低噪声:
    • 55µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 出色的负载、线路瞬态响应
  • 超低压降电压:120mV(典型值)
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20

TPS730 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS730 提供低压降电压(例如 200mA 时为 120mV(典型值))。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件的设计可为敏感型模拟负载供电。TPS730 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

TPS730 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS730 提供低压降电压(例如 200mA 时为 120mV(典型值))。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件的设计可为敏感型模拟负载供电。TPS730 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块提供具有高亮度和高分辨率的灵活光导设计,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组,并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的优秀组合。

通过 DLP LightCrafter 4500 基于 USB 的应用编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI),开发人员可以轻松创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器支持方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 3D (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

 

DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。  此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。  此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。  借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。

电源单独销售。

交流/直流台式机适配器 12V 60W

 

 

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 实验板套件

TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

TMDSCNCD280049C — F280049C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块

TMDSCNCD280049C 是一种基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ F28004x 系列 的微控制器产品。controlCARD 非常适合用于初始评估和系统原型设计。它们也是完整的板级模块,利用两种标准外形尺寸(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种来提供轻巧的单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与 TMDSHSECDOCK 基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

TMDSCNCD28379D — F28379D C2000™ Delfino MCU controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD28379D 是一种基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 TI MCU 中的 F2837xD、F2837xS 和 F2807x 系列。controlCARD 非常适合用于初始评估和系统原型设计,是完整的板级模块,可利用两种标准外形尺寸(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种来提供低厚度单板控制器解决方案。首次评估时,通常购买与基板捆绑或捆绑在应用套件中的 controlCARD。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS73001 PSpice Transient Model

SBVM614.ZIP (76 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73001 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM615.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73018 PSpice Transient Model

SBVM616.ZIP (72 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73018 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM617.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73025 PSpice Transient Model

SBVM606.ZIP (73 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73025 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM607.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73028 PSpice Transient Model

SBVM611.ZIP (73 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73028 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM610.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS730285 PSpice Transient Model

SBVM603.ZIP (72 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS730285 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM618.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73030 PSpice Transient Model

SBVM605.ZIP (74 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73030 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM604.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73033 PSpice Transient Model

SBVM609.ZIP (73 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73033 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM608.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73047 PSpice Transient Model

SBVM612.ZIP (74 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS73047 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM613.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPS7X01CALC — TPS7x01 LDO Design Calculator

This spreadsheet calculates the operating parameters for the Texas Instruments TPS7x01 family of adjustable low dropout regulators.

The closest 1% resistor values are calculated, as well as, the maximum power dissipation, worst-case output voltages, Power-Good trip voltages, and maximum (...)

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 TPS730

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YZQ) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频