TIDA-00162

适用于汽车全景视图系统的多摄像头、视频接口与控制解决方案

TIDA-00162

设计文件

概述

TIDA-00162 集成了适用于汽车全景视图系统的完整摄像头模块、视频接口及控制功能。该参考设计包括四个 1Mp 摄像头 (OmniVision OV10635)、四个串行器 + 电源板和一个配备了 6 个解串行器 + 电源的子板。子板上提供了一个便捷的 FMC 连接器,可将参考设计连接到 FPGA 或 MCU 板以进行视频处理。使用 DS90UB913A-Q1 串行器和 DS90UB914A-Q1 解串器的优势在于,它可与 OmniVision 的摄像头模块无缝连接,让您能够通过一根同轴电缆传输高速数据、进行双向控制和供电。

特性
  • 支持多达 6 个摄像头
  • 双向控制通道,支持 GPIO 和 I2C
  • 支持高达 720p x 60Hz 的 TFT LCD 显示屏
  • 自适应均衡器根据电缆长度、老化和过温情况进行自动校准
  • 诊断内置自检 (BIST) 和模式生成功能
  • 同一根电缆上的摄像头电源
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU336.PDF (251 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU335.PDF (402 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR596.PDF (40 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR597.PDF (140 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC414.ZIP (10722 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC415.ZIP (1727 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR598.PDF (402 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR599.PDF (7756 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR594.PDF (206 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR595.PDF (649 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM22677具有频率同步功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、5A 降压直流/直流开关稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM3676具有模式控制的 2MHz、600mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB914A-Q125-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3996具有电源正常指示和使能功能的 150mA、低 IQ、双通道低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00162 Overview 2014-5-7
* 测试报告 TIDA-00162 Test Results 2014-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频