TIDA-00177

HIPERFACE DSL® 编码器双线接口参考设计

TIDA-00177

设计文件

概述

TIDA-00177 参考设计是一种符合 EMC 标准的工业接口,用于连接双线 HIPERFACE DSL® 编码器。应用包括工业伺服驱动器。

该设计具有 3.3V 电源 RS485 收发器以及线路终端和耦合,用于根据 HIPERFACE DSL 规范通过 RS485 为编码器供电。该设计已通过集成电缆测试长达 100m 的电缆,其中编码器的两线双绞线集成在同一电机电缆中。  编码器连接器输出具有过压和短路保护功能,可防止在编码器或电缆短路期间造成损坏。该设计具有符合工业标准的 24V 输入,范围从 18V 至 36V。提供了一个带有逻辑信号的 3.3V I/O 连接器,便于与具有 HIPERFACE DSL 主 IP 核心的主机处理器接合。

特性
  • HIPERFACE DSL 编码器的两线接口。支持 HIPERFACE DSL 9.375 MBaud 传输速率,带 RS485 供电,电缆长度可达 100m
  • 3.3V 电源半双工 RS485 收发器,带 12kV IEC-ESD 和 4kV EFT
  • 具有可配置输出电压 7V 至 12V,默认为 10.5V 的宽输入 (18V 至 36V) 非隔离式电源,符合 HIPERFACE DSL 规范的 250mA(3.5A 峰值)
  • 利用 TI 电子保险丝技术和故障指示器的 OV、UV 和精确过电流限制以及短路保护
  • HIPERFACE DSL Master 的 Sitara 等主机处理器的逻辑接口 (3.3V I/O)
  • 设计符合 EMC 抗扰度要求,可耐受 ESD、快速瞬变脉冲群及浪涌,防护等级符合 IEC61800-3 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA76A.PDF (15251 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFN1.PDF (219 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFN0.PDF (27 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFN3.ZIP (3189 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAK3.ZIP (1095 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFN2.PDF (2541 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFM9.PDF (764 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54013.5V 至 42V 输入 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用引线式表面贴装 TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS24750具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Two-Wire Interface to a HIPERFACE DSL Encoder Design Guide (Rev. A) 2015-9-1
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015-11-20
技术文章 Design an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 4 PDF | HTML 2015-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频