SN65HVD78

正在供货

具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 50 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) VSON (DRB) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm
THVD1450 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IEC ESD 保护的 SN65HVD7x 3.3V 电源 RS-485 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2019-5-17
白皮书 RS-485 Basics Series 2021-2-24
技术文章 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018-7-11
技术文章 RS-485 basics: the RS-485 receiver PDF | HTML 2016-2-9
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015-9-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS-485 全双工评估模块

RS-485 全双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持使用任何 14 引脚 D 封装的 SN65HVD147x、SN65HVD179x、SN65HVD3x、SN65HVD5x 或 SN65HVD7x 全双工收发器快速开发和分析数据传输系统。  此 EVM 出厂时已将 SN65HVD73 焊接在电路板上。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 评估模块

SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack™ 插件模块

位置管理器 BoosterPack 是一个用于评估绝对编码器和模拟传感器(如旋转变压器和 SinCos 传感器)接口的灵活低电压平台。  与 DesignDRIVE Position Manager 软件解决方案结合使用时,这种低成本评估模块成为用于将许多流行的位置编码器类型(如 EnDat、BiSS 和 T-Format)与 C2000 实时控制器件连接的强大工具。  C2000 Position Manager 技术将流行的数字和模拟位置传感器接口集成到 C2000 实时控制器上,因此无需外部 FPGA 来实现这些功能。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN65HVD78 IBIS Model

SLLM185.ZIP (37 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 SN65HVD78

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频