TIDA-00188
IO-Link 传感器变送器参考设计
TIDA-00188
概述
此参考设计为 IO-Link 传感器变送器提供了快速原型设计平台。它采用模块化设计,可轻松将不同部分去掉,从而快速简单地连接任何模拟或数字传感器。 此设计使用经过充分验证的 IO-Link 堆栈进行编程,并预装了经过充分验证的 IO-Link PHY。它默认配有一个用于仿真数字输入的开关,2 个用于指示状态的 LED,一个用于仿真 RTD 的电位器(由 24 位前端读取)。它适用于 6mm 宽的 PCB,并与业界通用 M12 连接器兼容。
观看有关 IO-Link 传感器变送器的 TIDA-00188 概述视频。
更多有关 TMG 的信息,请点击此处。
特性
- RTD 性能:最大测量误差:0.17°C(–200°C 至 850°C)
- 开箱即用的 IO-Link v1.1 连接(TMG 堆栈、PHY 和 M12 连接器)
- 内部传感器轻松连接到 PCB
- 旨在满足 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 和 IEC 60255-5 标准
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | Protecting field transmitters from surge transients | PDF | HTML | 2017-9-8 | |||
| 技术文章 | What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar | PDF | HTML | 2016-11-7 | |||
| 用户指南 | Turnkey IO-Link Sensor Transmitter Design Guide (Rev. B) | 2015-10-1 | ||||
| 技术文章 | What’s inside the smart factory? | PDF | HTML | 2015-6-1 |