可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
SN65HVD101
- 可配置的 CQ 输出:用于 SIO 模式的推挽式高侧或低侧
- 远程唤醒指示器
- 电流限值指示器
- 电源正常指示器
- 过热保护
- 反极性保护
- 可配置电流限值
- 9V 至 36V 电源范围
- 可耐受 50V 的峰值线路电压
- 3.3V/5V 可配置集成低压降稳压器 (LDO)(只适用于 SN65HVD101)
- 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装,4mm x 3.5mm
SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。
IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之间接收和发送数据以及状态信息。
SN65HVD101 和 HVD102 可实现针对过流、过压和过热条件的保护 特性 。可使用一个外部电阻器来设定 IO-Link 驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而 PHY 生成一个错误信号 (SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不受高温故障的影响。
SN65HVD102 由一个 3.3V 或者 5V 本地单电源供电运行。SN65HVD101 集成了一个线性稳压器,此稳压器从 IO-Link L+ 电压中生成 3.3V 或 5V 电压,为 PHY 以及一个本地控制器和附加电路供电。
针对空间受限类 应用,SN65HVD101 和 HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 用于器件节点的 SN65HVD10x IO-Link PHY 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 6月 20日 |
| 更多文献资料 | 工业传感器和现场发送器 | 2011年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN65HVD101EVM — 用于器件节点 IO-LINK PHY 的 SN65HVD101 和 SN65HVD102 评估模块
The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00188 — 具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计
TIDA-00457 — 模拟输出为 4-20mA 的传感器的 IO-Link 适配器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGB) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。