TIDA-00339

IO-Link 传感器变送器 Booster Pack

TIDA-00339

设计文件

概述

此参考设计提供了一个面向 IO-Link 传感器变送器的快速原型设计平台。得益于此设计,它可以连接到 TI LaunchPad/BoosterPack 生态系统,在该生态系统上可实现经过充分验证的 IO-Link 堆栈。此设计可以轻松访问所有接口和状态信号。此设计具有不同的可选配置,可灵活调节,用于多个用例。此设计可连接传感器的前端,因此可以用作 IO-Link 接口的评估平台或用作完整的传感器发射器系统。它还具有业界通用的 M12 连接器,可以连接 IO-Link 主机系统。

请参阅有关 TMG 的更多信息

特性
  • 开箱即用的 IO-Link v1.1 和 v1.0 连接(TMG 堆栈、PHY 和 M12 连接器)
  • 传感器连接简单
  • 符合以下标准:
    • IEC 61000-4-2
    • IEC 61000-4-4
    • IEC 61000-4-5
    • IEC 60255-5
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU681B.PDF (3045 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC64.PDF (118 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC63.PDF (86 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC816.ZIP (459 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC65.PDF (1112 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC62.PDF (930 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

SN65HVD102用于器件节点的 IO-Link PHY

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 IO-Link PHY BoosterPack (Rev. B) 2016-3-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00188 具有 24 位 RTD 前端的完整 IO-Link 传感器-发送器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频