TIDA-00199

用于三相逆变器的宽输入隔离式 IGBT 栅极驱动降压电源参考设计

TIDA-00199

设计文件

概述

该参考设计通过单路 24 伏直流输入电源,为绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器提供所需的隔离正负电压轨。该参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑和单个变压器为3 相逆变器的所有三个桥臂生成电源轨。  它使用初级侧调节,无需光耦合器反馈或辅助绕组即可实现良好的交叉调节。通过变压器的耦合绕组生成隔离式输出。所有高侧 IGBT 的电压轨都是单独隔离的,而所有低侧 IGBT 的电压轨是组合的。

特性

• 输入范围为 24V±20% 的隔离式电源,支持 3 相逆变器(每相采用半桥配置)的 6 个 IGBT 栅极驱动器
• 低纹波 (<200mV) 偏置输出 (+15V & -8V),3 相逆变器中每个 IGBT 的输出功率为 2.3W
• 降压拓扑结构提供易于设计的多路输出隔离电源解决方案,并具备初级侧稳压功能
• 在平衡满载时峰值效率为 82%
• 额定支持高达 6A 峰值栅极驱动电流的输出电容器

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCA7.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCA6.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCA9.ZIP (1352 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC832.ZIP (348 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCA8.PDF (733 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCA5.PDF (186 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TI 参考设计 - 适用于三相逆变器的宽输入隔离式IGBT 栅极驱动 Fly-Buck™ 电源 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015-12-5
更多文献资料 Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 2015-12-3
白皮书 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015-9-29
应用手册 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015-7-6
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015-3-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00181 具有 4 个输出的隔离式 IGBT 栅极驱动推挽式电源 TIDA-00182 配有 8 个输出的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动反激式电源的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频