TIDA-00181

具有 4 个输出的隔离式 IGBT 栅极驱动推挽式电源

TIDA-00181

设计文件

概述

该参考设计通过单路 24 伏直流输入电源,为绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器提供所需的隔离正负电压轨。IGBT 用于变频驱动器的三相逆变器中,以控制交流电机的转速。该参考设计采用推挽式隔离控制拓扑,提供符合 IEC61800-5 标准的隔离,旨在使用预稳压的 24Vdc 输入电源工作。

在稳压(5% 以内)输入源条件下,可通过推挽式 PWM 控制器,实现简单的开环自由振荡器。该拓扑本质上是一个正向转换器,其两个初级绕组共同构成双驱动绕组。与反激式或正激式拓扑相比,这可以更高效地充分利用变压器铁芯的磁化电流。与反激式和正激式配置相比,此配置的另一个优势是可以按比例增加电源输出,以满足更高功率驱动的需求。

此参考设计还利用推挽式拓扑的另一个优势,即可以通过单个控制器并联多个变压器,生成 3 相 IGBT 逆变器所需的所有隔离式电压轨。

最后,用于高功率驱动的大功率 IGBT 有时需要的栅极驱动电流会超过典型 IGBT 栅极驱动器所能提供的电流,为此,设计人员通常会使用额外的晶体管来提升栅极电流。该参考设计在正输出端提供 +16V,在负输出端提供 -8V,以补偿这些晶体管造成的额外压降。

特性
  • 支持 6 个 IGBT 栅极驱动器,其可用于逆变器的 3 个桥臂(每个桥臂采用半桥配置)
  • 推挽拓扑结构支持通过单个控制器并联变压器级,实现 3 相供电
  • 采用预稳压 24V 输入
  • 对于每个 IGBT,提供两个增强型隔离式低纹波 (<200mV) 输出:+16V (x2) & -8V (x2)
  • 输出功率:每个 IGBT 为 2W,可扩展以支持更高功率的 IGBT   
  • 提供关断电源以实现安全转矩关闭 (STO) 功能的选项
  • 额定支持高达 6A 峰值栅极驱动电流的输出电容器
  • 设计成符合 IEC61800-5 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU150A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR780.ZIP (283 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR781.ZIP (1692 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR790.PDF (220 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR782.ZIP (2851 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR779.PDF (380 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5030100V 推挽电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2954A250mA、30V、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS27082L具有可调节上升时间和迟滞的 8V、3A、44mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-9-28
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019-10-1
应用手册 Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 2015-7-6
应用手册 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015-3-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00182 配有 8 个输出的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动反激式电源的参考设计 TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离式 IGBT 栅极驱动降压电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频