TIDA-00208

使用磁通门传感器,对电流和电压进行测量的单端信号调节电路

TIDA-00208

设计文件

概述

该设计为集成在微控制器中的单端 SAR ADC 提供了一种 4 通道信号调节解决方案,用于通过磁通门传感器测量电机电流。此外,还提供了一种采用外部 SAR ADC 的备用测量电路以及用于高速过流和接地故障检测的电路。适当的信号调节提高了电机驱动中关键电流测量的防噪性能。此参考设计可有助于增加模数转换的有效分辨率,从而提高电机驱动效率。

特性
  • 设计用于通过 6A 磁通门传感器,测量所有三相电机电流以及直流链路电流(可扩展至 50A)
  • 用于将磁通门传感器与单端 SAR ADC 连接的单端信号调节电路
  • 通过 TI Piccolo™ F28027 微控制器的集成式 SAR ADC,测量电流和电压,并能够将信号调节电路与外部 ADC 连接
  • 两个具有 4 线 SPI 的板载 14 位双通道同步采样 SAR ADC,可连接外部电机控制器
  • 信号调节电路的直流精度 < 0.1%
  • 每个通道的过载和接地故障保护,检测延迟 < 100ns
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU583.PDF (6400 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBT5.PDF (604 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBT4.PDF (190 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBT7.ZIP (2346 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC760.ZIP (342 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBT6.PDF (2912 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBT3.PDF (885 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

TLC372双路通用 LinCMOS™ 差分比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA322单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4322四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声(8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS725312 位、1MSPS、双路、同步采样差分单端/伪差分 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7853双路、单端输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single-Ended Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement 2014-10-30
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频