TIDA-00230

NFC 配置和记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)

TIDA-00230

设计文件

概述

该参考设计的整体范围旨在提供非接触式服务接口。服务接口可从系统读取日志以及配置系统(校准数据、固件升级等)。在人机界面 (HMI) 等工厂应用中。可同时通过 NFC 和串行端口(I2C 和 SPI)提供的 FRAM 内容在系统即便未加电的情况下用于读取日志消息(例如,通过温度或压力发送器读取)。此外,在系统完成安装并加电之前(或之后),也可在试运行时对配置参数进行编程。通过此类功能,无需为系统加电也可进行配置或读取其日志,从而可在试运行时或质量回报方面有效节约成本。

特性
  • ISO14443B 接口 (RF430CL330):Android NFC 标准
  • 64kB FRAM (MSP430FR5969)
  • 通过串行接口提供高达 8Mb/s 的 FRAM 输入/输出吞吐量
  • 通过 NFC 接口提供 800kb/s 的 FRAM 输入/输出吞吐量
  • 通过 NFC 供电
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU388A.PDF (10582 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR983.PDF (445 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR984.PDF (78 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBD4.PDF (135 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR985.ZIP (580 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC548.ZIP (250 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBD5.PDF (630 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDC549 TIDA-00230 Firmware (MSP430FR5969)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 NFC Configuration and Logging Interface (TIDA-00230) (Rev. A) 2015年 5月 27日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00468 优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感测前端参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频