TIDA-00468

优化延迟、功耗和内存占用量的热电偶感应前端参考设计

TIDA-00468

设计文件

概述

TIDA-00468 参考设计展示了如何构建对环路供电应用进行功耗优化的隔离式热电偶感应前端,同时还可:
• 通过经典的查询表方法减少占用空间,和
• 保持线性分段插值的快速响应时间

特性
  • 传感器输入:K 型热电偶
  • 温度范围:-270°C 至 1372°C
  • 系统精度:+/- 0.2K
  • 分段线性插值
  • 查询表大小:320 字节
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA11A.PDF (2156 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFI9.PDF (145 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFI8.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFJ1.ZIP (10040 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAI9.ZIP (1690 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFJ0.PDF (743 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFI7.PDF (375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Optimized Sensor Linearization for Thermocouple Design Guide (Rev. A) 2015-8-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00230 NFC 配置和日志记录接口(双端口 FRAM:NFC <-> FRAM <-> 串行)参考设计 TIDA-00245 环路供电应用的数据隔离参考设计 TIDA-00246 适用于热电发电机 (TEG) 的通用能量收集适配器模块参考设计 TIDA-00339 IO-Link 传感器变送器 Booster Pack

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频