TIDA-00234

双通道 XAUI 转 SFI 的参考设计,适用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统

TIDA-00234

设计文件

概述

TIDA-00234 XAUI 转 SFI 的参考设计适用于企业和服务提供商网络应用,例如实现多个符合 10G 以太网标准的光纤 (SFP+) 端口的以太网交换机和路由器。此参考设计采用 TLK10232 器件,这是一款极其紧凑的双通道 XAUI 转 SFI 的收发器,其功耗在同类产品中最低。此参考设计支持通过 SMA 连接器访问 TLK10232 产生的高速信号(最高 10Gbps),或通过 SFP+ 光模块插槽访问 SFP+ 模块。此外,还采用了 CDCM6208 器件,若客户系统中未配置时钟(或者该时钟无法满足系统抖动要求),则其还能为客户系统中的 TLK10232 提供极低抖动的时钟输入。

特性
  • 双通道 XAUI 转 SFI 的参考设计,包括 SFP+ 光学模块插槽,可访问高速信号(高达 10Gbps)
  • 支持灵活的时钟方案,包括从高速侧恢复并经过外部抖动消除处理的时钟
  • 采用 TLK10232,这是唯一一款具备交叉点功能的双通道 XAUI 转 SFI 收发器,此外还具备:
    • 同类器件中最小封装尺寸 (13x13mm) 和
    • 每通道最低功耗(800mW 标称值/通道)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU347.PDF (512 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR624.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC426.ZIP (1083 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC427.ZIP (4165 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR623.PDF (411 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟缓冲器

CDCLVP1204低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6424具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS744013A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
其他接口

TLK10232具有交叉点开关的双通道 XAUI/10GBASE-KR 背板收发器

数据表: PDF
电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TLK10232EVM — TLK10232EVM - 适用于 TLK10232 的主板评估模块

TIDA-00234 XAUI 转 SFI 的参考设计适用于企业和服务提供商网络应用,例如实现多个符合 10G 以太网标准的光纤 (SFP+) 端口的以太网交换机和路由器。此参考设计采用 TLK10232 器件,这是一款极其紧凑的双通道 XAUI 转 SFI 的收发器,其功耗在同类产品中最低。此参考设计支持通过 SMA 连接器访问 TLK10232 产生的高速信号(最高 10Gbps),或通过 SFP+ 光模块插槽访问 SFP+ 模块。此外,还采用了 CDCM6208 器件,若客户系统中未配置时钟(或者该时钟无法满足系统抖动要求),则其还能为客户系统中的 TLK10232 (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00234 双通道 XAUI 转 SFI 的参考设计,适用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLK10232EVM TLK10232EVM - 适用于 TLK10232 的主板评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00234 双通道 XAUI 转 SFI 的参考设计,适用于具有两个或更多 SFP+ 光纤端口的系统

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00234 Test Results 2014-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频